Pesquisa
Country and language
Choose country:
Choose language:

Processo de clinching

RIVCLINCH®

Ferramentas e sistemas para união de chapas e perfis metálicos sem fixadores.

RIVCLINCH® 0404 IP – Máquina de clinching pneumática portable

Clinching para metais

Por que escolher a tecnologia de clinching?

O clinching utiliza formação a frio para montar duas ou mais camadas de chapas metálicas. Por meio da tecnologia de união por clinching, materiais de aço e aço inoxidável, bem como alumínio e outros materiais não-ferrosos, são unidos sem soldagem ou fixadores. Una peças metálicas de uma forma econômica e sustentável com a RIVCLINCH®.

Benefícios

Vantagens RIVCLINCH®

A maioria de nossos clientes migrou de métodos tradicionais de união, como a soldagem, para o clinching, a fim de resolver seus problemas técnicos, reduzir custos de produção, acelerar a produção ou resolver questões ambientais ou de segurança.

A maioria de nossos clientes migrou de métodos tradicionais de união, como a soldagem, para o clinching, a fim de resolver seus problemas técnicos, reduzir custos de produção, acelerar a produção ou resolver questões ambientais ou de segurança.

  • Econômico

    • Sem itens consumíveis • Muito baixo consumo de energia • Sem necessidade de refrigeração ou instalação elétrica • Tempos de ciclo curtos (menos de 1 segundo) • Baixo custo de manutenção • Sem necessidade de habilidades específicas

  • Eficiente

    • Muito boa resistência e e reprodutibilidade das uniões • Sem risco de corrosão • Vedação hermética • Sem danos no revestimento e sem queimaduras • Camadas intermediárias, filmes ou adesivos podem ser incorporados na maioria dos casos • Sem carga térmica na zona de união • Garante segurança aos usuários

  • Ecológico

    • Baixo consumo de energia (20 vezes menos eletricidade do que a soldagem) • Sem fumaça, sem faíscas, sem danos térmicos • Processo silencioso, simples e rápido • Sem necessidade de tratamento prévio ou posterior • Por exemplo, sem necessidade de limpeza prévia ou remoção de resíduos de pulverização ao redor da união

Método e princípio

Tecnologia de união RIVCLINCH®

O clinching requer apenas as chapas metálicas a serem montadas. Não são necessários consumíveis como rebites, cola, parafusos ou soldagem para montar as peças metálicas. Durante o processo de clinching, as chapas metálicas são plasticamente deformadas. Um punção especial e uma matriz provocam a criação do intertravamento entre as camadas de chapas metálicas.

Uma junta de clinching RIVCLINCH® clássica é criada em menos de um segundo. Dependendo dos materiais e das condições, ela pode chegar entre 100 e 300 ms. Tanto pontos únicos quanto múltiplos podem ser configurados ao mesmo tempo. Não é necessário ter habilidades específicas para utilizar nossos equipamentos de clinching. É muito rápido e simples realizar o clinching. O sistema de união RIVCLINCH® pode ser adaptado às prensas existentes ou utilizado em máquinas feitas sob medida, máquinas manuais, robôs e ferramentas estacionárias. 

Os materiais típicos que podem ser unidos por clinching incluem:

  • Aços de baixo carbono e micro-liga
  • Aços revestidos com zinco, revestidos organicamente e pré-pintados
  • Aços inoxidáveis
  • Materiais leves, como ligas de alumínio dúcteis
RIVCLINCH®
RIVCLINCH®que criam pontos de união redondos ou quadrados

Instruções de funcionamento

Fórum técnico

Está à procura do manual de instruções de operação de uma ferramenta específica ou quer saber como fazer a manutenção da sua máquina? Todas as informações necessárias estão disponíveis no nosso Fórum Tecnico.

Para as nossas instruções de operação RIVCLINCH®

Encontre a solução certa para a sua aplicação

Sistemas de montagem

Saiba mais sobre os nossos sistemas de montagem, complementos e acessórios adequados para a sua aplicação.

  • Automatização

    RIVCLINCH® Automation E

     

    Beneficie-se dos novos fatores importantes

    • Sistema modular elétrico leve
    • Alta qualidade das uniões e uma ampla gama de aplicações, graças às
      • matrizes com segmentos móveis
      • processo controlado
    • Motorização de baixa manutenção com força total de 67 kN
    • Compacto, robusto e de peso reduzido com C-Frame
    • Design modular com vários opcionais de acessibilidade e diferentes forças de aplicação
    • Tecnologia intercambiável com o RIVSET®
    • Ampla gama de aplicações (alumínio – aço – aço inoxidável)
  • Série pneumática

    RIVCLINCH® 0201 IP

    Descrição

    A flexibilidade dos kits de ferramentas RIVCLINCH® permite unir por clinching várias espessuras e combinações de materiais sem necessidade de ajustar as ferramentas.

    • Peso da cabeça de trabalho: 2,9 kg – 6,40 lbs
    • Pré-pressão de ar de trabalho: 6 bar – 87 psi
    • Tempo de ciclo: 0,3 – 0,7 s
    • Força de união: 25 kN – 55 klb
    • Profundidade das mandíbulas: 20 mm – 0,79 “
    • Espessura máxima, aço carbono.: 2,5 mm – 0,1 “; aço inoxidável.: 1,8 mm – 0.07 “

    Vantagens

    • Máquina leve e flexível
    • Ferramentas de longa duração
    • Clinching de alta velocidade: mais de 2 uniões por segundo!
    • Baixo consumo de energia
    • Rápido retorno sobre o investimento
    • Fácil de utilizar, sem vapor, sem faíscas
  • Série pneumática

    RIVCLINCH® 0404 IP

    Descrição

    Uma ferramenta de clinching "plug & play"extremamente produtiva; 100% pneumática, leve, portátil e projetada especialmente para tarefas de união em canteiros de obras (certificação DIN 1507:2006).

    • Peso da cabeça de trabalho: 6,3 kg – 13 lbs
    • Pré-pressão de ar de trabalho: 6 bar – 87 psi
    • Tempo de ciclo: 0,5 – 0,9 s
    • Força de união: 35 kN – 79 klb
    • Profundidade das mandíbulas: 45 mm – 1,77 “
    • Abertura das mandíbulas: 34 mm – 1,33 “
    • Espessura máxima, aço carbono.: 3,0 mm – 0,12 “; aço inoxidável.: 2,5 mm – 0,10 “

    Vantagens

    • O clinching de 3 camadas é possível
    • Resistente à corrosão
    • Fácil reversão de punção e matriz para conexões internas ou externas ao duto
  • SÉRIE PNEUMÁTICA

    RIVCLINCH® 0706 IP

    Descrição

    Esta ferramenta 100% pneumática é excelente para unir estruturas de chapas metálicas grandes e espessas, como dutos de ventilação, molduras de portas e muito mais, até uma espessura total de 4,5 mm (aço de construção).

    Vantagens

    • Abertura grande e segura
    • Acesso flexível
    • Fácil instalação
    • Não requer eletricidade
    • Sem vapor, sem faíscas, sem ignição 

    Novo design disponível

    Uma nova versão da ferramenta, 30% mais leve e mais econômica, já está disponível. Ela oferece o mesmo alto desempenho mecânico.

  • Série pneumática

    RIVCLINCH® 4006 P50 PASS

    Descrição

    Segura, rápida e versátil. Esta máquina independente garante fácil posicionamento da ferramenta no ponto de união antes do clinching. Produza uma série de juntas em alta velocidade sem precisar reabrir todo o curso para cada processo de clinching. 

    • Peso: 230 kg – 470 lbs
    • Pré-pressão de ar de trabalho: 6 bar – 87 psi
    • Tempo de ciclo: 1 – 1,2 s
    • Força de união: 50 kN – 112 klb
    • Curso de trabalho: 8 mm – 0,31 “
    • Espessura máxima, aço carbono.: 4,5 mm – 0,17 “; Alumínio: 5 mm – 0,20 “;  aço inoxidável.: 3 mm – 0,12 “

    Vantagens

    • Amplitude de abertura até 60 mm
    • Profundidade de abertura de 400 mm (aberturas maiores mediante solicitação)
    • Operação por meio de pedal
  • Série hidráulica

    RIVCLINCH® 0201 FS

    Descrição

    A mais leve e mais rápida ferramenta RIVCLINCH®, com até 3 juntas por segundo. Ajuste rápido do curso para diferentes aplicações. Graças ao sistema especial de fixação rotativa, o operador pode girar a ferramenta 360 graus, facilitando a união horizontal e vertical.

    • Peso da cabeça de trabalho: 2 kg – 3.90 lbs
    • Working air presure: 6 bar – 87 psi
    • Pressão hidráulica a 6 bar: 350 bar – 5'000
    • Tempo de ciclo: 0,4 – 0,8 s
    • Força de clinching a 6 bar: 25 kN – 55 klb
    • Abertura das mandíbulas: 7 mm – 0,28 “
    • Profundidade das mandíbulas: 16 mm – 0,63 “
    • Espessura máxima, aço carbono.: 2,5 mm – 0,10 “; aço inoxidável: 1,8 mm – 0.07 “
  • Série hidráulica

    RIVCLINCH® 0501 FS

    Descrição

    O principal diferencial é sua extraordinária relação peso/capacidade. Como ferramenta portátil, é adequada para fixação de bordas como alternativa à soldagem por ponto e rebitagem. O arranjo descentralizado do cilindro hidráulico oferece acesso do interior a todas as bordas em superfícies planas, sendo perfeita para montagem de grandes armários.

    • Peso da cabeça de trabalho, incl. a alça: 4,5 kg – 9,9 lbs
    • Pressão de ar de trabalho: 6 bar – 87 psi
    • Tempo de ciclo: 0,8 – 1 s
    • Força de clinching a 6 bar: 35 kN – 77 klb
    • Curso de trabalho: 8,0 mm – 0,32 “
    • Espessura máxima, aço carbono: 3,0 mm – 0,12 “; aço inoxidável: 2,5 mm – 0.10 “

Acessórios

Conjunto de acessórios e equipamento de ferramentas RIVCLINCH®

Saiba mais sobre os nossos sistemas de montagem, complementos e acessórios adequados para a sua aplicação.

  • Conjunto de acessórios

    Acessórios

    • Anel de rotação para suspensão flexível de pequenas alicates manuais
    • Suspensão giroscópica para alicates manuais tipo C-frame
    • Unidade de manutenção de ar comprimido
    • Conjunto de mangueiras de 3 m; ao invés das mangueiras de 2 m
    • Monitor de ciclos de clinching
    • Comparação de eixo para compensação de tolerâncias entre a ferramenta e as peças de trabalho
  • Punção e Matriz

     

    Diversidade de punção e matriz

    A punção e matriz é o componente-chave do sistema de união “clinching”. Há uma ampla variedade de dimensões e padrões disponíveis para criação dos pontos de uniões redondos ou quadrados.

    Critérios de seleção

     

    1. Material (aço de construção, aço inoxidável, alumínio, cobre, etc.)
    2. Espessura do material
    3. Combinação de chapas (número de camadas e combinação entre punção e matriz)

Sistemas modulares

Soluções específicas para o cliente

Ferramentas RIVCLINCH® personalizadas: Portátil, autônoma, automático ou montada em um robô. Nós temos a solução certa para você.

  • Solução para montagem de filtro de ar

     

    Descrição

    Nossas soluções são adequadas às dimensões padrão de todos os tamanhos de filtro específicos do cliente. Dependendo do volume da produção do filtro de ar, os nossos sistemas manuais ou automáticos são preferíveis para uma solução eficiente, simples e sustentável.
    As soluções automáticas e manuais são configuradas para estruturas de filtro com dimensões entre 270 x 270mm e 915 x 915mm.
    A estação de clinching automática RIVCLINCH® com transportador motorizado é projetada para até nove unidades RIVCLINCH® 0202 IP.

    Vantagens

     

    • Tempo de processo reduzido
    • Maior produtividade: até 500.000 filtros de ar por ano
    • Para linhas de produção existentes e novas
    • A mesma sequência de clinching garante uma articulação de clinch perfeita a cada cinco segundos
  • C-frame modular

     

    Descrição

    Oferecemos uma ampla gama de dimensões com uma profundidade de mais de 450mm para todas as aplicações na indústria automobilística e para aplicações industriais em geral.

    O nosso sistema PASS facilita o posicionamento da ferramenta e reduz o tempo do ciclo.

    C-frames específicos para o cliente podem aplicar uma força de união de 35 a 300 kN.

    O sistema PASS está disponível para todos os módulos.

  • Ferramentas específicas

    Soluções de clinching avançadas e otimizadas para indústrias específicas:

    • Ferramentas de micro-clinching, utilizadas por 15 anos nas indústrias de eletrônicos e relojoaria, com um pequeno diâmetro de matriz de 1,0 mm.
    • Ferramentas para contatos elétricos, com diâmetros entre 2 e 3 mm.
    • Moldes de filtro que aceitam grandes espessuras de material filtrante na indústria de ventilação.
    • Ferramentas para dutos de ventilação, permitindo um rápido movimento lateral da máquina e vedação hermética.

Encontre a solução certa para o seu setor

Aplicações da indústria

Na estrada, no ar, em terra ou no mar - a Böllhoff tem a solução sob medida para cada indústria.

Mais informações

Tem interesse no RIVCLINCH®? Receba informações adicionais aqui.

Saiba mais