As nossas buchas roscadas são a solução ideal para a construção de roscas fêmeas altamente resistentes à vibração e à torção em materiais metálicos com baixa resistência ao cisalhamento, como por ex. alumínio, ligas de alumínio ou de magnésio.
As nossas buchas roscadas são a solução ideal para a construção de roscas fêmeas altamente resistentes à vibração e à torção em materiais metálicos com baixa resistência ao cisalhamento, como por ex. alumínio, ligas de alumínio ou de magnésio.
Ao instalar os insertos roscados
na peça receptora, a flange de fixação é colocado em posição plana em relação à superfície da peça. Desta forma, a área tubular que se encontra sob a flange de fixação é deformada.
Para essa finalidade, oferecemos as ferramentas de instalação adequadas.
Na indústria automotiva os insertos roscados KOBSERT® são utilizados, entre outros, em componentes de motores, conexões de engrenagens, roscas de drenagem de óleo e olhais de reboque. Outras aplicações industriais podem ser encontradas no setor de refrigeração e ar condicionado, engenharia elétrica ou tecnologia agrícola e de jardinagem.
As brocas helicoildais das dimensões especificadas no padrão de rosca devem ser utilizadas para a rosca receptora.
Normalmente, o furo guia não deve ser chanfrado. Pode-se rebarbar, em diâmetro não superior ao
diâmetro nominal da rosca de montagem.
Se o KOBSERT® for utilizado com um anel de vedação ou KOBSERT® HP, um rebaixo deve ser criado.
Rosca métrica ISO de acordo com DIN 13, cortada com machos padrão (6 H).
Para o controle e a manutenção da medida da rosca receptora pronta, devem utilizar-se calibradores de rosca conforme padrão DIN.
Para a montagem do inserto roscado estão disponíveis ferramentas de instalação acionadas manualmente e por motor.
O inserto roscado é aplicado na peça de trabalho até a flange de fixação assenta-se sobre a superfície da mesma. O processo de aplicação – Pressionar a flange de fixação na peça de trabalho –
é efetuada por um movimento relativo entre o fuso roscado e o bocal como encosto.
Em seguida é novamente desrosqueado
Se os insertos roscados KOBSERT® tiverem de ser removidos de uma peça, proceda da seguinte forma:
Use uma broca helicoidal (Ø = rosca‑diâmetro externo) para perfurar a flange de segurança até à rosca.
Alavanque a flange de fixação utilizando um rebarbador triangular ou uma chave de fendas.
Insira uma ferramenta para desaparafusar - se necessário, um rebarbador triangular adequado - na rosca interna, para que seja possível uma transmissão de energia. Desrosquear a bucha para a esquerda.
Rosqueie um inserto do mesmo tamanho especificado até que a flange de segurança esteja na mesma posição de antes - vire-o levemente caso necessário - e pressione-o de forma habitual de maneira plana em relação à superfície da ferramenta de instalação.
Saiba mais num relance: os nossos downloads sobre o assunto.
Você quer saber mais detalhes? Basta baixar os respectivos folhetos para obter mais informações.
| Título | Idioma | Versão | Arquivo | Download | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Insertos roscados para metais KOBSERT®
|
inglês | 1000/16.02 | 1861 kb / PDF |
Para visualizar os documentos em PDF é necessário instalar o Adobe Acrobat Reader gratuito.