Nós utilizamos cookies e tecnologias semelhantes de acordo com nossa Política de Privacidade.
Ao continuar, você concorda com essas condições.

Tecnologia adesiva

ONSERT®

Colagem de elementos de fixação

 

Colagem rápida e segura

A tecnologia ONSERT® possibilita a colagem de diversos elementos de fixação em materiais diversificados.

Nós, como especialistas na tecnologia de fixação e a DELO como especialista em resinas, desenvolvemos em conjunto um novo sistema de fixação: a tecnologia ONSERT® – colar elementos de união de forma rápida e segura.

Este produto é fabricado pela Böllhoff

Métodos / Princípio

As vantagens da tecnologia de colagem bem como as fixações aparafusadas removíveis são combinadas. Elementos de fixação de plástico transparente com ou sem reforço de roscas metálicas são colados através de adesivo de cura por luz. Em particular, a cura segura dos adesivos nos tempos de ciclo curtos e o design geométrico dos elementos de fixação são de primordial importância.

Áreas de aplicação

O método de junção inovador oferece os melhores pressupostos para a utilização versátil nas mais diversas áreas – em todo o lado onde os elementos de união têm de ser aplicados em materiais não soldáveis, por ex. na indústria da aviação, para estruturas de construção leve ou na indústria automotival para a fixação de peças de revestimento.

Vantagens do produto
  • Fixação resistente imediata após a cura
  • Tempos reduzidos de cura (< 4 segundos)
  • Não deixa marcas nos elementos de fixação em casos de componentes plásticos ou de paredes finas (Design)
  • Aplicação flexível também após tratamentos de superfície (Pintura/KLT)

Vantagens do produto

Existem ótimos argumentos que favorecem a utilização dos nossos produtos.

Saiba mais sobre os nossos pontos fortes e possibilidades item a item.

Um aspecto impecável e superfícies de design visuais no componente do cliente

Sem interrupções e saliências traseiras.

Cura otimizada devido à geometria adaptada das luzes.

Para cada caso de aplicação, a lâmpada de cura adequada.

Processo seguro

Através do resfriamento ativo e da monitorização de temperaturas.

Descrição detalhada

 

ONSERT® Portable

A ONSERT® Portable é uma ferramenta de montagem manual a bateria que possibilita um processamento manual.

A junção entre a peça de trabalho e o elemento de fixação ONSERT® ocorre por intermédio de um adesivo de cura por luz. Este é aplicado manualmente sobre um elemento de fixação ONSERT®, em seguida é encaixado no suporte antes da fonte de luz e é mantido na sua posição por garras ou de forma magnética. Uma blindagem de proteção integrada garante a segurança do trabalho.

Um LED verde na base do dispositivo indica que o mesmo está na posição correta. Basta colocar o aparelho, pressionar para baixo e o processo de junção pode ser iniciado com o botão Iniciar. A fonte de luz é ativada por um tempo específico de exposição e o adesivo é solidificado.

O tempo de iluminação e a intensidade da luz dependem do adesivo utilizado e do material da peça a ser trabalhada. Com auxilio do PC é possível regular os respectivos parâmetros que são transferidos por cabo USB para o ONSERT® Portable.


Vantagens

  • Carcaça bipartida ergonômica: controle seguro e antiderrapante
  • Cura otimizada através da geometria adaptada das luzes
  • Monitoramento do processo através de ligação USB
  • Posicionamento rápido e seguro através dos botões de 3 pontos
  • Manuseio leve
  • Flexibilidade
  • Bateria de íons de lítio


Temos satisfação em lhe oferecer soluções automatizadas para preparação de elementos ONSERT®.

Para maiores informações, favor entrar em contato com o nosso departamento de Engenharia de Aplicação.

ONSERT® Portable – Ferramenta de montagem manual a bateria em estojo de transporte

ONSERT® Portable em prático estojo de transporte

Conteúdo: Pistola de rebite, bateria, carregador, pistola dosadora e acessórios

Downloads

Saiba mais num relance: os nossos downloads sobre o assunto.

Você quer saber mais detalhes? Basta baixar os respectivos folhetos para obter mais informações.

Título Idioma Versão Arquivo Download
ONSERT®
Inserção rápida e segura de elementos de fixação com adesivos de cura por luz
inglês 0250/16.02 481 kB / PDF
inglês 0250/16.02 481 kb / PDF

Para visualizar os documentos em PDF é necessário instalar o Adobe Acrobat Reader gratuito.

Mais sobre o assunto

Você quer se aprofundar no mundo das fixações?

Aqui você encontra informações sobre aplicações de sucesso e tópicos relacionados.