Pesquisa
Country and language
Choose country:
Choose language:
  1. Böllhoff Brasil
  2. Produtos
  3. Tecnologia de montagem
  4. RIVTAC® união em alta velocidade – automatização

União em alta velocidade

Automação RIVTAC®

A inovadora tecnologia de fixação para todos os tipos de materiais.

Automatização RIVTAC® na montagem de uma carroçaria de automóvel

Unir em alta velocidade

Processo totalmente automático

Diferentes combinações de materiais estão se tornando cada vez mais importantes, especialmente no desenvolvimento de designs modernos de veículos e carrocerias. RIVTAC® é particularmente adequado para unir alumínio, aço, plásticos e metais não ferrosos, bem como para juntas mistas, multicamadas e híbridas desses materiais.

Benefícios

Vantagens da automação RIVTAC®

  • Sem pré-perfuração

    União sem pré-perfuração com acesso apenas de um lado.

  • Alta flexibilidade

    Aplicação flexível para uniões mistas, de várias camadas e híbridas.

  • Tempo de processo reduzido

    Minimização dos tempos de fixação e de ciclo.

Método e princípio

Tecnologia RIVTAC®

Este processo inovador de união mecânica utiliza um fixador similar ao design de um prego, com a combinação de um processo que combina alta velocidade e força, o elemento de fixação é aplicado dentro das peças a serem unidas sem furos prévios. A ponta do fixador desloca o material perfura e fixa nas chapas aplicadas, resultando em uma união confiável. A velocidade utilizada depende dos materiais e espessura dos componentes. Devido ao aumento de temperatura repentina na zona de união e da consequente melhoria da fluidez do material, é possível fazer a extrusão do material da peça a ser unida para os estriados no elemtno de fixação RIVTAC® atingindo um elevado grau de união mecânica. Uma condição importante para este método é a rigidez suficiente das partes da fixação a serem unidas para que possam resistir à força de inserção do fixador sem grandes deformações.

RIVTAC® unindo em alta velocidade – sequência
Sequência de fixação RIVTAC®:1º Posicionamento / 2 Inserção / 3 Penetração / 4 Fixação
O nosso RIVTAC® AutomationDeixe-se convencer

Temos todo o prazer em ajudar

Tem alguma dúvida ou um projeto em andamento?

Conte com nosso time de engenheiros

Entre em contato conosco

Modular e flexível

Componentes do sistema

O sistema de automação RIVTAC® possibilita uniões totalmente automáticas e foi desenvolvidopara produção de grandes escalas com flexibilidade máxima nos processos de produções.

  • Cabeçote

     

    Caraterísticas

     

    • Design compacto para acessibilidade ideal ao ponto de fixação
    • Cintas espirais de alimentação armazenam até 47 fixadores
    • Sensor de fim de curso e posição
    • Processamento de dados em tempo real
    • Chip RFID para salvar todos os parâmetros pertinentes à ferramenta e ao processo
  • Alimentação

     

    Caraterísticas

     

    • Capacidade máxima de armazenamento de 35.000 fixadores
    • Rápido recarregamento
    • Carregamento simultâneo de duas ferramentas – versão Twin
    • Trilho de avanço guiado
    • Reservatório de ar comprimido com filtro de ar e sensor de controle de pressão
    • Identificador RFID para referenciar o controle parâmetros pertinentes à ferramenta e ao processo
  • Terminal de válvula

     

    Características

    • Tempos de resposta rápidos devido a cursos curtos
    • As válvulas proporcionais regulam continuamente a pressão da união e o avanço
    • Controle da ferramenta de união com economia de energia
    • Capacidade de integração no terceiro eixo do robô
  • Unidade de alimentação

     

    Características

     

    • Configuração local de hardware com controle central dos componentes da máquina pelo sistema de barramento (BUS)
    • Controle baseado em PC incorporado para a conexão de um sistema de visualização
    • Várias plataformas de interface (ProfiNet, Interbus, Profibus etc.)
    • Excelente aproveitamento de espaço devido à integração da alimentação com o cabeçote no robô
    • Sistema de resfriamento disponível

    Versão Twin também disponível.

  • Visualização (opcional)

     

    Características

     

    • Fácil operação com tela touch screen
    • Equipada com comunicação via EtherCAT
    • Visualização múltipla de vários sistemas RIVTAC®
    • Gestão dos parâmetros de união e processo
    • Visualização da monitoramento do processo
    • Possibilidade de entrada Porta USB

    Também disponíveis adaptações específicas do cliente para visualização.

  • Software (opcional)

     

    Características

    • Software de PLC e IHM para controle e visualização via Ethernet
    • Funções de calibração, como calibração básica, calibração em processo e referência
    • Parametrização dos pontos de união individuais no componente
    • Módulo de monitoramento do processo com transdutor de deslocamento e janelamento, incluindo função de estatísticas
    • Transferência de dados do processo para um sistema de gestão de qualidade de nível superior
    • Ligação móvel – gestão de manutenção proativa, incluindo indicação de manutenção e livro de registro da máquina
    • Detecção de desgaste de componentes selecionados
    • Fácil de usar com apresentação de textos de ajuda

Informações e muito mais

Downloads

Tem interesse no RIVTAC® Automation? Faça o download de mais informações aqui.

Mais informações

Tem alguma dúvida?

Estamos aqui para ajudar

Quer saber mais sobre os nossos produtos ou serviços? A nossa equipe terá todo o prazer em orientá-lo.

Entre em contato conosco