Pesquisa
Country and language
Choose country:
Choose language:

DIN e peças padrão

Arruelas planas

Temos a arruela certa para cada aplicação.

Arruelas planas – DIN 125a.

Distribuição de forças

As arruelas distribuem a força de pré-tensão em uniões de parafuso sobre uma área maior

Além das arruelas simples, existem vários tipos especiais (por exemplo, cônicas ou esféricas). A nossa gama também inclui arruelas de vedação, arruelas de grande diâmetro e arruelas de bloqueio.

Método e princípio

Uma visão geral das arruelas planas

Princípio de funcionamento

A distribuição da força de pré-tensão sobre uma área maior reduz a pressão exercida sobre as superfícies de contato da união. São assim reduzidos os fenômenos de deformação. As arruelas protegem as superfícies sensíveis de danos mecânicos.

Material

Além do aço em diferentes classes de dureza, os materiais disponíveis incluem aço inoxidável, plástico, alumínio e latão. Deve ter-se o cuidado de utilizar arruelas com a dureza adequada, especialmente quando se utilizam parafusos de alta resistência.

Superfícies

Os nossos produtos podem ser revestidos com diferentes acabamentos de superfície, dependendo dos requisitos e da aplicação. 

Oferecemos as seguintes superfícies como padrão:

  • Simples
  • Zincado (padrão da indústria)
  • VZD (zincado com passivação de camada espessa)
  • ISO Padrão galvanizado
  • Zinco-níquel
  • Revestido com flocos de zinco

Encontre a solução certa para a sua aplicação

Tipos de arruela planas

  • Arruelas de grande diâmetro

    As arruelas com diâmetro externo com dimensções superiores aos tamanhos padrões.
    É assim possível distribuir a força de pré-tensão sobre uma área significativamente maior. Estes componentes são usados em materiais macios ou grandes furos.

    Normas

    • B 9022
  • Arruelas cônicas

    As arruelas cônicas podem ser utilizados em combinação com arruelas esféricas para compensar erros angulares entre os eixos do parafuso e as superfícies da peça de fixação.
    Quando utilizado individualmente, a forma esférica deve ser combinada no lado oposto da união (por exemplo, com um fixador cônico).

     

    Normas

    • DIN 6319 D
    • DIN 6319 G
  • Arruelas esféricas

    As arruelas esféricas compensam os erros angulares entre os eixos do parafuso e as superfícies da peça de fixação.
    Quando utilizada individualmente, a forma esférica deve ser combinada no lado oposto da união (por exemplo, com um fixador cônico).

    Normas

    • DIN 6319 C
  • Anéis de calço

    Uma combinação de anéis de calço devidamente dimensionados compensa a folga axial indesejada. Para este efeito, existem anéis de calço disponíveis em espessuras rigorosamente graduadas.

    Normas

    • DIN 988
  • Arruelas

    As arruelas distribuem forças sobre uma área maior. Isto reduz a pressão exercida sobre as superfícies de contato de uma união. Ao mesmo tempo, também protege a superfície do componente, pois o movimento relativo entre o elemento de fixação e o componente ocorre apenas na junção entre a arruela e o elemento de fixação.

    Normas

    • DIN 125 A semelhante à ISO 7089/7090
    • DIN 125 B semelhante à ISO 7089/7090
    • DIN 126 semelhante à ISO 7091
    • DIN 1052
    • DIN 1440 semelhante à ISO 8738
    • DIN 1441
    • DIN 432
    • DIN 433 semelhante à ISO 7092
    • DIN 440 R semelhante à ISO 7094
    • DIN 440 V semelhante à ISO 7094
    • DIN 463
    • DIN 6340
    • DIN 7349
    • DIN 9021 semelhante à ISO 7093
  • Arruelas de vedação

    As arruelas de vedação são pressionadas nos furos para criar uma vedação. Elas não são na realidade componentes de fixação. As arruelas de vedação também são chamadas de capas de vedação.

    Normas

    • DIN 470

Mais produtos