As arruelas, parafusos e porcas RIPP LOCK® são fechos mecânicos anti-afrouxamento, que impedem a liberação espontânea da conexão. O efeito de fixação confiável é obtido graças às nervuras radiais, que penetram no material no momento da união.
As arruelas, parafusos e porcas RIPP LOCK® são fechos mecânicos anti-afrouxamento, que impedem a liberação espontânea da conexão. O efeito de fixação confiável é obtido graças às nervuras radiais, que penetram no material no momento da união.
Ao montar o elemento de fixação, as nervuras radiais especiais das arruelas de segurança RIPP LOCK® penetram no respectivo material de suporte. A união mecânica efetiva resultante impede a liberação espontânea da fixação.
O RIPP LOCK® é utilizado em todo lugar onde é necessário um bloqueio anti-rotação efetivo e econômico. Utilizável também em superfícies macias e revestidas, furos ranhurados bem como padronizações diversas.
Existem ótimos argumentos que favorecem a utilização dos nossos produtos.
Saiba mais sobre os nossos pontos fortes e possibilidades item a item.
Não se desaperta e não se perde. Mesmo com uma carga dinâmica extrema a junção aparafusada continua segura.
Pintado, galvanizado, cromado? RIPP LOCK® é especialmente adequado para superfícies sensíveis e materiais macios como alumínio, cobre, alumínio fundido e ligas de magnésio.
Montagem e desmontagem simples das arruelas, possibilidade de reutilização. Sem tempos de cura.
RIPP LOCK® está comprovado na indústria. Comprovação contra o afrouxamento confirmada por institutos independentes e aprovação da autoridade de construção Z-14.4-664.
RIPP LOCK® pode ser integrado posteriormente em praticamente quaisquer módulos existentes. Graças ao diâmetro externo padrão conforme DIN 125/ISO 7089, pequeno diâmetro externo para parafusos embutidos e ao modelo em aço inoxidável.
A chave para a segurança? As nervuras radiais. Uma vez que o ângulo de contato na base das ranhuras é muito maior do que o ângulo do passo de uma rosca métrica, ocorre um aumento da força de tensão prévia ao soltar a fixação.
Durante a montagem do elemento de fixação, as nervuras radiais especiais das arruelas de segurança RIPP LOCK® penetram mediante força de tensão prévia aplicada no respectivo material de apoio. A junção mecânica positiva resultante evita de forma confiável, a liberação espontânea da conexão, mesmo sob vibrações extremas ou fortes cargas dinâmicas. Devido à elevada dureza das arruelas RIPP LOCK®, é possível a utilização com parafusos de todas as classes de resistência, até 12.9.
Saiba mais num relance: os nossos downloads sobre o assunto.
Você quer saber mais detalhes? Basta baixar os respectivos folhetos para obter mais informações.
| Título | Idioma | Versão | Arquivo | Download | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIPP LOCK® União aparafusada
|
inglês | 05/2019 | 1081 kb / PDF | ||||
|
História de sucesso O guindaste - Otimização de uma coroa dentada
|
inglês | 0319/14.02 | 302 kb / PDF | ||||
|
Böllhoff - Boletim Informativo Segurança em uniões aparafusadas
|
inglês | 1627/11.02 | 1218 kb / PDF |
Para visualizar os documentos em PDF é necessário instalar o Adobe Acrobat Reader gratuito.