Do antigo faz-se o novo. Diversas soluções para as suas reparações. Fácil, rápido e muito melhor. Além de uma reparação econômica, contribui-se ativamente para a conservação de recursos.
Encontre aqui a sua solução de reparação profissional.
Do antigo faz-se o novo. Diversas soluções para as suas reparações. Fácil, rápido e muito melhor. Além de uma reparação econômica, contribui-se ativamente para a conservação de recursos.
Encontre aqui a sua solução de reparação profissional.
Para soluções de reparos em veículos oferecemos quatro opções:
Um torque excessivo, corrosão e desgaste - estes são os principais fatores que causam danos às roscas. Os insertos roscados HELICOIL® Plus foram desenvolvidos em muitas versões para garantir uma reparo de roscas em pouco tempo. A utilização do insertos roscados HELICOIL® Plus proporciona não apenas o reparo de roscas , mas também um reforço estrutural de alta da resistência.
A rosca a ser recuperada é perfurada e o novo inserto roscado é inserido através de um pino de instalação HELICOIL® Plus. O HELICOIL® Plus é posteriormente inserido no pino de instalação para a respectiva montagem. Para finalizar a operação, utiliza-se o quebra-pino para remoção do pino de arraste, obtendo assim um nova rosca com o HELICOIL® Plus, pronta para uso.
As porcas autoblocantes HELICOIL® são uma combinação de porcas e roscas postiças altamente resistentes HELICOIL® Screwlock. Estes elementos de união proporcionam vantagens significativas de junções aparafusadas com roscas de alta resistência. Especialmente para a segurança da fixação do coletor de escape fornecemos a porca autoblocante HELICOIL® sendo uma variação Porca Colar.
RIVKLE® porca rebite e prisioneiros são soluções mais versáteis
para instalação de roscas em chapas e perfis metálicos, plásticos e demais materiais de parede fina, mesmo onde se tem acesso por um único lado.
Possibilitam além disso uma rosca de alta resistência.
Campos de aplicação típicos são chapas de carroçaria,
fixações de placas de matrícula e a reparação
de roscas com defeito em armações de motor.
A tecnologia de rebites cegos RIVQUICK® é um método definitivo para a fixação de componentes de paredes finas. Além disso adequa-se mesmo onde se tem acesso por um único lado. Na montagem destes rebites cegos não ocorre um desenvolvimento de calor e logo não há empeno. Mesmo em componentes com tratamento superficial, é possível a aplicação de forma simples.
Antes da aplicação
O rebite cego é inserido no furo.
Durante a aplicação
o rebite molda uma cabeça de fecho.
O furo fica preenchido.
Depois da aplicação
O mandril corta, com uma determinada força numa posição
predefinida. A haste fica firmemente bloqueada na cabeça do rebite.
Saiba mais num relance: os nossos downloads sobre o assunto.
Você quer saber mais detalhes? Basta baixar os respectivos folhetos para obter mais informações.
| Título | Idioma | Versão | Arquivo | Download | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soluções de reparação para veículos motorizados
|
inglês | 0195/15.02 | 931 kb / PDF | ||||
|
HELICOIL® Plus Soluções de reparação para roscas com defeito
|
inglês | 02/18 | 994 kb / PDF | ||||
|
HELICOIL® Plus Insertos roscados métricos para metais
|
português | 01/2017 | 2942 kb / PDF | ||||
|
HELICOIL® Plus Inserções roscadas em polegadas para metais
|
inglês | 0101/15.02 | 3494 kb / PDF | ||||
|
RIVKLE® Porcas e pinos de rebites cegos
|
português | 12/2017 | 6974 kb / PDF | ||||
|
RIVQUICK® Rebites cegos e ferramentas de rebites cegos
|
alemão, espanhol, francês, inglês, italiano |
01/2017 | 3661 kb / PDF |
Para visualizar os documentos em PDF é necessário instalar o Adobe Acrobat Reader gratuito.