Pesquisa
Country and language
Choose country:
Choose language:

Rebitagem

RIVSET®

Tecnologia de rebitagem autoperfurante RIVSET® para junção de vários materiais em apenas um passo.

RIVSET® rebitagem autoperfurante

Alta resistência, altamente confiável

Design flexível para diferentes materiais

Sem pré-perfuração, sem emissões, sem ruído. A rebitagem autoperfurante RIVSET® é um método de técnica de fixação mecânica, de alta resistência de materiais idênticos ou diferentes. Também é possível realizar uniões com mais de duas camadas.

Fatores positivos

Vantagens do RIVSET®

  • Flexibilidade

    Fixações mistas, multicamadas ou híbridas são essenciais para a construção leve moderna. O RIVSET® é ideal para uma variedade de combinações de materiais, incluindo aço de alta resistência.

  • Resistência

    O RIVSET® é altamente resistente. Mesmo quando sujeito a alterações de cargas.

  • Econômico

    Não é necessária pré-perfuração para que o posicionamento seja mais fácil.

Método e princípio

Uniões de alta resistência num passo

Não é necessário que os componentes do material sejam pré-perfurados ou posicionados de forma exata.
Num passo, o rebite semi-tubular auto-perfura as camadas superiores da peça e forma na camada inferior da peça um corte traseiro moldando assim, a cabeça de travamento característica. Este processo surpreende através da sua elevada reprodutibilidade e pode ser facilmente automatizado.

RIVSET® rebitagem autoperfuranteProcesso de ajuste

Tem alguma dúvida?

Estamos aqui para ajudar

Gostaria de saber mais sobre os nossos produtos ou serviços? A nossa equipe terá todo o prazer em orientá-lo.

Entre em contato conosco

Encontre a solução certa para a sua aplicação

Variantes do produto RIVSET®

Descubra os nossos diferentes tipos de rebites autoperfurantes.

  • RIVSET® Rebites autoperfurantes

    Os rebites autoperfurantes RIVSET diferem em termos de material, geometria da cabeça e do eixo, dureza, superfície, comprimento e diâmetro do eixo.

    .Caraterísticas especiais dos rebites autoperfurantes RIVSET®

    • Uniões altamente resistentes
    • Resultados que podem ser reproduzidos
    • Sem pré-perfuração
    • Estanque ao gás e a líquidos
    • Adequado para diferentes tipos de materiais
    • Adequado a materiais de várias espessuras e resistências
    • Pode ser usado em fixações híbridas (em combinação com adesivo)
  • Rebite auto-perfurante RIVSET® HDZ

    Para unir aços de aços de resistência elevada (400-600 MPa), aços de resistência super elevada (800-1,200 MPa) e aços de resistência ultra elevada (>1,500 MPa) com outros tipos de materiais, como alumínio.

    Caraterísticas especiais do rebite autoperfurante RIVSET® HDZ

    • Vasta gama de aplicações com apenas uma geometria de rebite
    • Criação de fixações híbridas
    • Execução de fixações de duas ou múltiplas camadas

Ferramenta de instalação

RIVSET® Sistemas de rebites autoperfurantes

Oferecemos soluções manuais e totalmente automatizadas para a instalar os rebites autoperfurantes. Os nossos sistemas são criados para uma vasta gama de aplicações e podem ser adaptados aos seus ambientes específicos de fabricação.

Descubra as nossas diversas soluções
RIVSET® Automation

RIVSET® Automation

Teremos todo o prazer em ajudar.

Tem alguma dúvida ou um projeto em andamento?

Basta nos informar e entraremos em contato

Entre em contato conosco