Pesquisa
Country and language
Choose country:
Choose language:

Tecnologia de rebitagem

RIVKLE®

Porcas rebite de alta resistência em materiais de paredes finas.

Porcas e pinos para rebites cegos RIVKLE®

Roscas resistentes em materiais de paredes finas

Alta resistência

As porcas rebite RIVKLE® possibilita a união de chapas de diferentes materias e proporciona uma rosca de alta resistência mecânica, tanto ao giro quanto ao arrancamento. Diferentes versões e tamanhos possibilitam a solução perfeita para cada tipo de aplicação.

Benefícios

Vantagens das porcas rebite RIVKLE®

  • Montagem unilateral

    Montagem simples com acesso de apenas um lado. A solução, muitas vezes única para peças de perfil fechado e materiais acessíveis de um único lado.

  • Aplicação flexível

    Perfeito para qualquer etapa de fabricação, inclusive para instalações em superfícies acabadas, revestidas ou pintadas.

  • Sem utilização de calor no processo de aplicação

    Ao contrário das porcas soldadas, o processo de rebitagem não prejudica a aplicação com a alta temperatura.

Método e princípio

Rebitar em vez de soldar

As porcas rebite RIVKLE® oferecem soluções versáteis para a fixação de roscas femêas ou macho em materiais de paredes finas ou perfils fechados em todos os materiais metálicos, em plásticos e também em componentes de cerâmica. Este processo é seguro, pois não requer o uso de altas temperaturas e não há geração de vapores nem de gases nocivos.

Porcas de rebite cego RIVKLE®O processo de rebitagem

Temos todo o prazer em ajudar

Tem alguma dúvida ou um projeto em andamento?

Conte com nosso time de engenheiros

Entre em contato conosco

Encontre a solução certa para a sua aplicação

Variantes do produto RIVKLE®

Oferecemos uma variedade de diferentes porcas e pinos de rebites cegos para todas as aplicações possíveis.

  • RIVKLE® Standard

    Materiais

    • Aço: o nosso material padrão
    • Alumínio ou latão: mais leve, resistente à corrosão
    • Aço inoxidável: resistente à corrosão e à temperatura

    Formas da cabeça

    • Cabeça plana
    • Cabeça escareada
    • Cabeça extra fina

    Extremidades do corpo

    • Abertas
    • Fechadas

    Formas do corpo

    • Corpo redondo simples
    • Corpo redondo recartilhado
    • Corpo sextavado
    • Corpo parcialmente sextavado
  • RIVKLE® aço inoxidável

    Vantagens

    • Resistência à corrosão
    • Resistência à temperatura
    • Resistência mecânica elevada
  • RIVKLE® SFC

    É possível utilizar a RIVKLE® SFC, Smart For Composite, para fixar uma rosca com alta resistência em plásticos e materiais compostos sem os danificar.

    Princípio

    • O princípio básico é uma distribuição de carga especial na direção do eixo da rosca sem cargas radiais.

    Modelos

    • O RIVKLE® SFC está disponível em diversos modelos e nos materiais aço e aço inoxidável (A4).
  • RIVKLE® Seal Ring

    Para proteger as suas montagens das agressões externas, a tecnologia RIVKLE® Seal Ring garante uma vedação confíável contra todos os fluidos, liquídos e gases.

    Vantagens

    • O vedante é alojado de forma segura à porca rebite RIVKLE®. Este permanece em posição em todas as circunstâncias, incluindo durante a aplicação.
    • Vedação em conformidade com a norma ISO 20653, especificação IPX7
    • Resistência a raios UV e altas temperaturas.
    • Resistência a todos os fluidos (óleos, hidrocarbonetos, etc.)
  • RIVKLE® HRT

    As porcas rebite de alta resistência RIVKLE® HRT (high resistance thread) oferecem uma rosca de grande resistência, com propriedades mecânicas compatíveis com parafusos classe de resistência 10.9 e 12.9.

    Modelos

     

    • Aço e alumínio

     

    Vantagens em relação às porcas rebite RIVKLE® Standard

     

    • Aumenta o torque de aperto possibilitando altas cargas de montagem
    • Possibilidade de utilização de dimensões menores
    • Redução de peso
    • Resistente à corrosão especialmente nos materiais de alumínio (RIVKLE® alumínio HRT)
  • RIVKLE® Plusnut

    Modelos

    • Aço (Alumínio e aço inoxidável sob encomenda)

    Vantagens em relação ao RIVKLE® Standard

    • Elevadas forças de extração e giro
    • O RIVKLE® Plusnut apresenta uma ampla faixa de espessuras de material variáveis
    • Devido ao corpo fendado, permite maior face de contato na região de aplicação, ocasionando o alívio das tensões radiais.
  • Prisioneiros rebite RIVKLE®

    Os prisioneiros rebites RIVKLE® permitem a pré-fixação do componente aparafusado no material de suporte através da criação de uma rosca externa, também conhecido como rosca macho. Os nossos prisioneiros estão disponíveis em diferentes versões

Vídeo

Tecnologia RIVKLE®

Information and more

Downloads

Are you interested in blind rivet nuts and their processing equipment? 
Download our RIVKLE® product catalogues for more information and details.

Encontre a solução certa para o seu setor

Soluções para a indústria

Na estrada, no ar, no mar ou em terra - a Böllhoff tem a solução sob medida para cada setor.

Mais informações

Temos todo o prazer em ajudar

Tem alguma dúvida ou um projeto em andamento?

Conte com nosso time de engenheiros

Entre em contato conosco