Fácil de montar, duplamente confiável. SEAL LOCK® veda simultaneamente na rosca e sob a flange. As porcas de vedação são peças únicas, fáceis de montar e não se soltam.
Fácil de montar, duplamente confiável. SEAL LOCK® veda simultaneamente na rosca e sob a flange. As porcas de vedação são peças únicas, fáceis de montar e não se soltam.
As porcas de vedação SEAL LOCK®
são elementos estruturais de uma única peça. A vedação contra vazamentos é garantida tanto na rosca quanto também na face de apoio. Com as porcas de vedação SEAL LOCK® é possível obter uma união aparafusada de alta resistência sem perda da força de tensão prévia – mesmo no caso de aparafusamentos repetidos.
As porcas de vedação SEAL LOCK® são utilizadas, por exemplo, em sistemas de controle hidráulico para vedação e travamento de parafusos de ajuste na câmara de retorno de um bloco de válvula de controle direcional. A SEAL LOCK® também pode ser utilizada para travamento de parafusos de fixação na válvula de alívio de pressão de bombas de engrenagens internas ou para vedação e bloqueio no eixo da alavanca de controle do regulador de fluxo para sistemas de reabastecimento de aeronaves.
Existem ótimos argumentos que favorecem a utilização dos nossos produtos.
Saiba mais sobre os nossos pontos fortes e possibilidades item a item.
Duplamente vedante. As porcas vedantes são estanques aos líquidos e aos gases tanto na rosca como sob o flange.
Insensível ao frio e ao calor. As porcas vedantes SEAL LOCK® são resistentes a temperaturas entre ‑40 °C e 110 °C.
O revestimento metálico impede a perda de força de tensão prévia quando o anel de vedação está instalado.
A nossa gama padrão inclui roscas grossas e finas de M 6 a M 20. Outras medidas e soluções especiais estão disponíveis sob demanda.
As porcas de vedação SEAL LOCK® têm muitas vantagens em relação às soluções de várias peças, que consistem em porca de capa, contraporca e duas arruelas vedantes. Poupa tempo de montagem e consegue obter uma união aparafusada ideal sem perda da força de pré-carga. Com uma necessidade mínima de espaço.
Saiba mais num relance: os nossos downloads sobre o assunto.
Você quer saber mais detalhes? Basta baixar os respectivos folhetos para obter mais informações.
| Título | Idioma | Versão | Arquivo | Download | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Porcas de vedação SEAL LOCK® com fácil montagem e proteção contra perda
|
inglês | 01/2018 | 356 kb / PDF |
Para visualizar os documentos em PDF é necessário instalar o Adobe Acrobat Reader gratuito.