Uma união eficiente de dois elementos de união. Consiste num corpo da porca e um inserto roscado HELICOIL® Screwlock integrado.
Uma união eficiente de dois elementos de união. Consiste num corpo da porca e um inserto roscado HELICOIL® Screwlock integrado.
O travamento é obtido através de um ou mais filetes do HELICOIL® Screwlock moldados poligonalmente. Eles atuam apertando os flancos do parafuso inserido, criando um bloqueio de fricção elasticamente resiliente. Os torques de aperto são comparáveis com as especificações da ISO 2320 ou podem ser individualmente ajustados.
As porcas auto-travantes HELICOIL® podem ser utilizadas em sistemas de exaustão de motores na indústria automotiva, na indústria mecânica, em máquinas de construção, veículos ferroviários e em máquinas agrícolas.
Existem ótimos argumentos que favorecem a utilização dos nossos produtos.
Saiba mais sobre os nossos pontos fortes e possibilidades item a item.
Contra um afrouxamento espontâneo. Os filetes do HELICOIL® Screwlock prendem os flancos dos parafusos ou pinos a serem inseridos – para um fecho de fricção altamente elástico e um ótimo travamento do parafuso.
Porcas de alta resistência combinadas
com roscas postiças HELICOIL® Screwlock – opcionalmente com arruela. Não se soltam quando há perda da força de pré-carga através da utilização de vedantes. Para maior segurança.
Mesmo no caso de elevadas temperaturas de aplicação como, por ex. em sistemas de escape, a porca autoblocante mantém a sua resistência. Além disso não ocorre gripagem.
A porca auto-travante consiste de um corpo de porca e de uma rosca postiça HELICOIL® Screwlock. O travamento de parafusos é obtido através de um filete do HELICOIL® Screwlock moldado poligonalmente. Estes filetes têm um efeito de travamento sobre os flancos dos parafusos ou pinos a serem inseridos. Obtém-se um fecho de fricção elasticamente resiliente e, portanto, o bloqueio do parafuso para evitar o afrouxamento espontâneo. Dependendo da aplicação, múltiplos filetes poligonais podem ser usados para alcançar elevados torques de aperto.
Saiba mais num relance: os nossos downloads sobre o assunto.
Você quer saber mais detalhes? Basta baixar os respectivos folhetos para obter mais informações.
| Título | Idioma | Versão | Arquivo | Download | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Porca autoblocantes HELICOIL® Porcas especiais com união aparafusada
|
inglês | 0560/15.02 | 687 kb / PDF |
Para visualizar os documentos em PDF é necessário instalar o Adobe Acrobat Reader gratuito.