O que é que é mais prático do que um componente de plástico aparafusado também com parafusos de plástico?
A solução é o desenvolvimento do princípio de aparafusamento K' in K' (plástico em plástico).
O que é que é mais prático do que um componente de plástico aparafusado também com parafusos de plástico?
A solução é o desenvolvimento do princípio de aparafusamento K' in K' (plástico em plástico).
O princípio de aparafusamento K' in K' baseia-se numa geometria de rosca especial com duas metades de rosca deslocadas. A rosca K’ in K’ molda ou conforma o furo de alojamento cilíndrico. Para fixações efetivas e de moldagem que são auto-travantes, auto-cortantes, auto-moldantes, reguláveis e compensadoras de tolerâncias.
As nossas soluções de aparafusamento K' em K' podem ser utilizadas nas mais diversas áreas. Assim são utilizados na indústria automóvel para fixação de painéis de instrumentos, para aparafusamento de suportes de montagem e para fixação de lâmpadas. Também no mobiliário de escritório se podem utilizar as soluções K‘ in K‘.
Existem ótimos argumentos que favorecem a utilização dos nossos produtos.
Saiba mais sobre os nossos pontos fortes e possibilidades item a item.
Elevada resistência à temperatura, rigidez e resistência. Devido as roscas feitas em plásticos de alto desempenho.
Descarte econômico. Ao contrário dos insertos metálicos, sem a exigência de separação de metal e plástico.
Ao desparafusar o elemento de fixação, o torque é maior. Desta forma, é impedida a perda do elemento de união.
O princípio de aparafusamento K' in K' utiliza uma geometria de rosca patenteada, que é facilmente identificada através de duas metades de rosca deslocadas. A rosca K’ in K’ molda ou conforma o furo de alojamento cilíndrico no plástico. Para alcançar o melhor desempenho de corte e deformação sem apertar os flancos da rosca, uma ranhura contínua está presente na direção longitudinal. Ao parafusar a rosca o ângulo de corte resultante e o ângulo de folga adjacente são os mais eficazes, pois, o conjunto do parafuso é conduzido para o alojamento sob uma carga mínima.
Ao desparafusar o elemento de fixação ocorre, por outro lado, uma carga significativamente maior. Assim se impede a perda do elemento de união.
Saiba mais num relance: os nossos downloads sobre o assunto.
Você quer saber mais detalhes? Basta baixar os respectivos folhetos para obter mais informações.
Título | Idioma | Versão | Arquivo | Download | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Soluções de aparafusamento TEPRO® K' in K' de plástico para plástico
|
inglês | 4330/15.02 | 431 kb / PDF |
Para visualizar os documentos em PDF é necessário instalar o Adobe Acrobat Reader gratuito.