Nós utilizamos cookies e tecnologias semelhantes de acordo com nossa Política de Privacidade.
Ao continuar, você concorda com essas condições.

Acessórios adicionais

Pontos de elevação

Elevar e transportar em segurança. Com olhais de suspensão para capacidades de carga mais elevadas.

 

Mais segurança na elevação

Nossos olhais de suspensão atendem às mais elevadas exigências de segurança na elevação e transporte seguros de cargas.

Alta resistência, alta confiança. Quando se trata de segurança e de capacidades máximas de carga permitidas, nossos pontos de elevação são vantajosos em relação aos meios de elevação convencionais. Além disso, é fácil e rápido de alinhar após a montagem, para uma força de entrega otimizada.

Böllhoff Parabel

Métodos / Princípio

Ligar os meios de transporte e a carga a ser elevada - com precisão. Através de materiais e métodos de fabricação selecionados, nossos pontos de elevação alcançam uma carga útil maior do que os parafusos com olhal convencionais.

Áreas de aplicação

Os olhais de suspensão são itens indispensáveis na indústria. Devido ao valor agregado da segurança, são recursos utilizados diariamente. Auxiliam no transporte de máquinas e equipamentos e também são ideais para prender mercadorias durante o transporte. Devido a vasta gama de variação, nossos olhais de suspensão também são usados em funções de proteção contra movimento ou como dispositivo de retenção em bancadas de teste.

Vantagens do produto
  • Segurança quadruplicada em todas as direções de carga
  • Certificação CE e DGUV
  • Alinhamento ideal da distribuição de força
  • Adequado para capacidades de carga muito elevadas
  • 100% Magnaflux à prova de rupturas

Vantagens do produto

Existem ótimos argumentos que favorecem a utilização dos nossos produtos.

Saiba mais sobre os nossos pontos fortes e possibilidades item a item.

Com certificação

Fabricado, testado e certificado conforme GS-OA 15-04. Confirmado através da DGUV com carimbo H.

Rotativo e oscilável

Cada um dos nossos produtos pode ser confortavelmente alinhado para uma distribuição ideal de força.

Proteção efetiva

Proteção genuína a toda a volta. Segurança quádrupla em todas as direções de carga.

Longa vida útil

Sempre seguro. Concebido para suportar 20.000 ciclos de carga.

A mais elevada norma de qualidade

Qualidade máxima. Cada olhal de suspensão individual foi sujeito a teste de ruptura Magnaflux.

Conformidade CE

Adequado para elevar com segurança de acordo com a diretiva de máquinas 2006/42/CE.

Projetos personalizados sob consulta

Temos todo o prazer em trabalhar em conjunto consigo para encontrarmos as melhores soluções personalizadas.

Descrição detalhada

 

A segurança em vista

Ao elevar e abaixar cargas pesadas, os olhais de suspensão estão sujeitos a forças extremamente elevadas. Para se evitar danos materiais e pessoais, a máxima segurança sempre deve estar garantida. Para os nossos olhais de suspensão, altamente resistentes, nós garantimos uma segurança quádrupla da capacidade de carga em todas as direções. Naturalmente, com certificação CE. Os nossos produtos correspondem à diretriz de máquinas 2006/42/CE para a elevação segura de cargas, bem como às exigências dos requisitos DGUV (carimbo H da associação profissional). Nossos elevados padrões de qualidade também se refletem na inspeção final. Cada um dos nossos olhais de suspensão é verificado quanto a danos por fissuras, e são aprovados apenas depois de terem passado pelo teste.

 

Diferentes das soluções convencionais

Cada um dos nossos produtos está apoiado de forma giratória, possibilitando o alinhamento confortável dos olhais de suspensão, tornando o trabalho de elevar cargas pesadas muito mais fácil e seguro. Graças aos materiais e métodos especiais de fabricação, os nossos olhais de suspensão altamente resistentes oferecem capacidades de carga superiores aos parafusos com olhal conforme DIN 580.

Variantes de produto

Múltiplas variantes, um objetivo: aplicação ideal do sistema de elevação para cargas específicas.

Saiba mais sobre os tipos de produtos e encontre as variedades certas para a sua aplicação.

Parafuso com olhal giratório

O parafuso com olhal rotativo possibilita, independentemente de seu design compacto, capacidades de carga elevadas. Estas podem ser aplicadas em torno do anel de carga.

Mais

Porca com olhal giratório

A rosca da porca está apoiada de forma giratória, de modo em que o olhal de suspensão possa ser posicionado de forma otimizada em relação ao equipamento de elevação de carga.

Mais

Anel de elevação de carga

O anel de elevação de carga é apoiado de forma flexível e giratória. O próprio anel pode ser virado em ângulo de 180°, a cabeça pode ser girada em 360°.

Mais

Olhal de carga

Os blocos de carga são especialmente adequados para absorver forças angulares de 0° a 90°.

Mais

Arco de fixação

O arco de fixação é preso no componente através de dois parafusos.

Mais

Parafuso com olhal giratório PSA

O parafuso de olhal PSA 900 é um ponto de amarração seguro para cintos de segurança.

Mais

Downloads

Saiba mais num relance: os nossos downloads sobre o assunto.

Você quer saber mais detalhes? Basta baixar os respectivos folhetos para obter mais informações.

Título Idioma Versão Arquivo Download

Para visualizar os documentos em PDF é necessário instalar o Adobe Acrobat Reader gratuito.