Os insertos roscados HELICOIL® foram validados na prática. Há mais de 65 anos. Estão disponíveis nas versões Free Running (passagem livre) e Screwlock (autoblocante). A cor verde ou vermelha facilita a identificação quando instalado.
Os insertos roscados HELICOIL® foram validados na prática. Há mais de 65 anos. Estão disponíveis nas versões Free Running (passagem livre) e Screwlock (autoblocante). A cor verde ou vermelha facilita a identificação quando instalado.
Os insertos roscados HELICOIL® garantem roscas de alta resistência, resistentes ao desgaste e a altas temperaturas, com filetes de altíssima precisão na medida em que as forças são transferidas, de flanco para flanco, para a rosca receptora. O diâmetro reduzido do HELICOIL® Plus no primeiro filete garante que o inserto roscado pode ser aplicado como um parafuso.
O HELICOIL® é utilizado na engenharia mecânica, na indústria elétrica, na indústria automotiva e na aeroespacial. Em caixas de engrenagens, sistemas de escape, motores e satélites, reforços de roscas, aparafusamento repetitivos, manutenção ou reparação. Também é possível utilizar HELICOIL® em iluminação, aparelhos elétricos, martelos perfuradores e máquinas de impressão.
Os insertos roscados HELICOIL® Plus atendem à diversas exigências e normas da indústria, incluindo as da indústria aeroespacial, e dispõem de outras aprovações tais como testes de adequabilidade, como por exemplo, no setor de tecnologia de geração de energia.
Existem ótimos argumentos que favorecem a utilização dos nossos produtos.
Saiba mais sobre os nossos pontos fortes e possibilidades item a item.
Sob condições extremas revela-se a verdadeira qualidade. Mesmo sob influência de temperaturas e umidade elevadas, os insertos roscados HELICOIL® continuam estáveis e seguros. Dependendo da aplicação, os insertos roscados são fabricados à partir de diversos materiais.
Altamente durável. A elevada qualidade da superfície da rosca produzida por enrolamento de aço austenítico cromo-níquel garante uma rosca altamente reforçada, resistente ao desgaste e com um coeficiente de atrito extremamente reduzido.
Constante em todo o comprimento do parafuso. As propriedades elásticas do inserto roscado HELICOIL® possibilitam uma distribuição uniforme de carga e tensão.
Sem desaperto automático. A tecnologia de roscas e o enrolamento poligonal do HELICOIL® Screwlock resultam em um elevado grau de conexão por fricção, e portanto, o travamento do parafuso. Não é necessário travamento adicional através de contrapinos, arames ou arruelas.
Menor atrito, maior precisão. No método de aperto de parafusos com torque controlado, a pré-carga do parafuso pode ser ajustada com mais precisão, aproveitando-se melhor os limites de resistência elástica dos parafusos.
Perfeito para construções leves. A HELICOIL® alia a reduzida necessidade de espaço à elevada capacidade de carga. Assim, é perfeitamente possível utilizar parafusos de alta resistência, mesmo em materiais com baixa resistência ao cisalhamento.
Fio de perfil rômbico, moldado em espiral elástico – o "Plus" refere-se à rosca especial em comparação com o HELICOIL® Clássico. Basta posicioná-lo como um parafuso e rosquear. Para este fim, um pino de instalação é suficiente, que em suas dimensões é similar a uma broca. As ferramentas já existentes do modelo anterior podem continuar a ser utilizadas. Desta forma, devido ao programa significativamente ampliado de ferramentas utilizáveis, foi possível encurtamos os tempos de montagem em até 20 % em relação aos métodos até agora aplicados.
Montagem rápida e segura – sem quebra do pino. O enrolamento inovador do inserto possibilita a montagem de ambos os lados com a mesma qualidade. Devido aos filetes reduzidos de ambos os lados e às extremidades do fio otimizadas, o inserto roscado HELICOIL® Tangfree pode ser montado sem necessidade de alinhamento especial. O HELICOIL® Tangfree é facilmente rosqueado no pino de instalação e entra sem esforço na rosca receptora. A lâmina de instalação montada em uma mola fixa-se no entalhe de arraste da rosca postiça, e de forma segura o instala na rosca receptora.
Além disso, a geometria otimizada minimiza o desgaste da ferramenta. O conceito de ferramenta impressiona devido à elevada vida útil das lâminas e à manutenção muito fácil.
Saiba mais num relance: os nossos downloads sobre o assunto.
Você quer saber mais detalhes? Basta baixar os respectivos folhetos para obter mais informações.
| Título | Idioma | Versão | Arquivo | Download | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HELICOIL® Plus Insertos roscados métricos para metais
|
português | 01/2017 | 2942 kb / PDF | ||||
|
HELICOIL® Plus Inserções roscadas em polegadas para metais
|
inglês | 0101/15.02 | 3494 kb / PDF | ||||
|
HELICOIL® Tangfree O inserto de rosca helicoidal sem punção para roscas de alta resistência
|
inglês | 03/2019 | 2618 kb / PDF | ||||
|
HELICOIL® Plus Soluções de reparação para roscas com defeito
|
inglês | 02/18 | 994 kb / PDF | ||||
|
The Blue Book Aerospace Buyer’s Directory To HELICOIL® Wire Thread Inserts
|
inglês | 0130/16.02 | 522 kb / PDF | ||||
|
História de sucesso EUROPIPE penetra com HELICOIL® em novas dimensões!
|
inglês | 0316/15.02 | 353 kb / PDF | ||||
|
História de sucesso KSB e HELICOIL®: Uma união cheia de energia!
|
inglês | 0317/15.02 | 344 kb / PDF | ||||
|
História de sucesso WE‑EF e Böllhoff iluminam Bielefeld
|
inglês | 0318/15.02 | 333 kb / PDF |
Para visualizar os documentos em PDF é necessário instalar o Adobe Acrobat Reader gratuito.