Pesquisa
Country and language
Choose country:
Choose language:

Criação de roscas

IMTEC®

Insertos roscados de alta resistência para moldagem.

IMTEC® – insertos roscados para plástico

Reforço de componentes de plástico

Altamente resistentes e sem desgaste

O plástico oferece muitas vantagens. Isso é especialmente verdade quando é usado em conjunto com metais, pois aqui une-se um peso leve e uma alta resistência. Os insertos metálicos inovadores IMTEC® são especialmente adequados para a moldagem de materiais sintéticos termoplásticos e duroplásticos e para a aplicação em materiais compostos CFK.

Fatores positivos

Vantagens do IMTEC®

  • Melhor resistência à corrosão

    Resistente a oxidação e ácido devido à utilização de aço inoxidável 1.4301/10. Assim não existe, por exemplo, diferença de potencial em relação às fibras de carbono.

  • Sem sujidade

    Mantendo a limpeza. A alta qualidade da superfície permite que você mantenha a sujeira residual em um nível mínimo.

  • Resistência

    Alta força de compressão graças à sobreposição otimizada do flanco no plástico.

Método e princípio

A solução híbrida

IMTEC® significa uma rosca metálica sem desgaste e resistente em peças de plástico de alta qualidade. Antes de a peça plástica ser produzida, os insertos metálicos IMTEC® são colocados no molde manualmente através de um sistema de montagem. Então, os insertos metálicos são injetados na moldagem com o plástico. O único ajuste necessário é adaptar geometricamente os pinos machos do molde de injeção aos insertos metálicos IMTEC®.

Seção transversal de um IMTEC® Co moldado – Insertos roscados para moldagem
IMTEC® Co in-moldingSeção transversal

Tem alguma dúvida?

Estamos aqui para ajudar

Gostaria de saber mais sobre os nossos produtos ou serviços? A nossa equipe terá todo o prazer em orientá-lo.

Entre em contato conosco

Encontre a solução certa para a sua aplicação

Variantes do produto IMTEC®

Para a gama completa de aplicações, temos disponível uma grande variedade de insertos roscados para plástico.

  • IMTEC® CO

    O inserto roscado IMTEC® CO para moldagem consiste em um fio de aço inoxidável A2 (opcionalmente A4) laminado assimetricamente — usado principalmente para componentes de clientes com roscas de furo cego. O fio é enrolado para criar um corpo fixo com pelo menos uma extensão tipo flange. No processo de conformação, os elementos de fixação também são suficientemente magnetizados e podem ser colocados em pinos machos magnéticos.

    Vantagens

    • Maximização dos comprimentos de rosca úteis
    • Resistência a oxidação e ácidos
    • Limpeza dos componentes (sujeira residual reduzida)
    • Elevada força de extração através de cobertura de flancos em plástico otimizada
    • Redução de peso do componente
  • IMTEC® CF

    Os insertos roscados IMTEC® CF com flange dupla são produzidos em aço por conformação à frio. A área de deformação no IMTEC® CF permite um ajuste preciso do comprimento do inserto roscado de acordo com a dimensão do molde. Ao fechar, as partes do molde comprimem o IMTEC® CF e ajustam precisamente o comprimento do componente (L ± 0,15 mm).

    Vantagens

    • Possibilidade de um diâmetro de flange muito grande
    • Resistente à rotação através do sextavado ou estriado
    • Corte traseiro como resistência contra remoção axial
    • Sem necessidade de corte do metal
    • Também é possível utilizar como corpo espaçador

Informações e mais

Downloads

Tem interesse no IMTEC®? Acesse mais informações aqui.

Mais informações

Temos todo o prazer em ajudar

Tem alguma dúvida ou um projeto em andamento?

Conte com nosso time de engenheiros

Entre em contato conosco