Nós utilizamos cookies e tecnologias semelhantes de acordo com nossa Política de Privacidade.
Ao continuar, você concorda com essas condições.

Fixação aparafusada

Nord‑Lock

Proteção de conexões aparafusadas mesmo sob alta vibração e fortes cargas dinâmica.

 

Seguro contra afrouxamento

Nord‑Lock assegura conexões aparafusadas e evita de forma eficaz um desaperto espontâneo, mesmo sob fortes vibrações.

As arruelas de fixação Nord‑Lock são elementos de máquinas com atuação mecânica. Asseguram fixações aparafusadas sob vibração, aumentando a força de tensão prévia ao invés de fricção e, portanto, são vantajosas em comparação com as fixações aparafusadas convencionais.

Métodos / Princípio

A fixação Nord‑Lock consiste de duas arruelas em cunha idênticas, de um lado encontra-se um dentado radial que se imprime por junção positiva na contraface e, do outro lado, um dentado estriado que gera o aumento da força de tensão prévia sob vibração.

Áreas de aplicação

A utilização do par de arruelas Nord‑Lock é vantajosa em todas as situações onde poderá ocorrer um desaperto espontâneo da fixação aparafusada. Mesmo no caso de fortes vibrações e cargas dinâmicas o Nord‑Lock garante, há mais de 30 anos, a máxima segurança contra afrouxamento.

Vantagens do produto
  • Solução de segurança ideal mesmo sob fortes vibrações e cargas dinâmicas
  • Sistema de segurança estabelecido para fixações aparafusadas
  • Utilizável com parafusos/porcas de todas as classes de resistência (até 12.9)
  • Fácil de soltar e pode ser repetidamente reutilizado sem perda de rendimento
  • Elemento de segurança aprovado

Vantagens do produto

Existem ótimos argumentos que favorecem a utilização dos nossos produtos.

Saiba mais sobre os nossos pontos fortes e possibilidades item a item.

Solução de segurança otimizada

Sem perda de força de aperto mesmo com vibração e carga dinâmica

Altamente eficaz

Mesmo com uma tensão prévia reduzida, a segurança máxima está garantida.

Orientado para a aplicação

Uma vez que o efeito de fixação é baseado na força de pré-carga ao invés de fricção, a segurança contra desaperto é garantida tanto em superfícies secas como lubrificadas.

Ecológica e resistente à corrosão

A fixação aparafusada é um sistema reutilizável e está disponível em diversos materiais e revestimentos para adaptar-se da melhor forma à sua aplicação.

Fácil de montar

Montagem/Desmontagem fácil e rápida com ferramenta padrão - sem pós-aperto necessário.

Verificado e comprovado

O sistema de fixação aparafusada Nord‑Lock é oficialmente autorizado e de utilização comprovada em campo - entre outros no setor de construção e no setor ferroviário.

Descrição detalhada

 

Funcionamento

As arruelas de fixação são constituídas no lado interno por faces em cunha e no lado externo por nervuras radiais. A forma das faces em cunha é definido de forma que o ângulo α seja sempre maior do que o passo da rosca β. As arruelas coladas aos pares são inseridas, de modo que as faces em cunha internas assentam umas sobre as outras.

Quando o parafuso/porca é apertada, as nervuras radiais da arruela Nord‑Lock encaixam-se em junção positiva na contraface. O par de arruelas está assentado firmemente em seu lugar e os movimentos são possíveis apenas entre as superfícies em cunha. Mesmo com a mais ligeira rotação em direção do desaperto provoca um aumento da força de aperto, resultante do efeito de cunha - o parafuso fixa-se automaticamente.

Sistema de fixação aparafusada Nord-Lock
 

Montagem

As arruelas de fixação Nord‑Lock podem ser utilizadas com todas as classes de resistência de parafusos até 12.9. As arruelas Nord‑Lock podem, desta forma, ser utilizadas sem problemas em furos roscados, rebaixos, orifícios de passagem ou cavilhas roscadas para fixação aparafusada. No caso de orifícios de passagem deve ter o cuidado de se utilizar dois pares de arruelas de segurança. Além disso, no caso de orifícios longos, bem como em materiais de proteção, recomenda-se a utilização de arruelas Nord‑Lock com diâmetro externo aumentado.
Atenção: O Nord‑Lock não deve ser utilizado em arruelas de suporte não fixas!

Exemplos de montagem – As arruelas de fixação Nord-Lock podem ser utilizadas com todas as classes de resistência de parafusos.

Exemplos de montagem

1) Parafusos em furos roscados
2) Parafusos de sextavado interno em rebaixos
3) Furos passantes (dois pares de arruelas necessários)
4) Cavilhas roscadas
5) Não deve ser utilizado em arruelas de suporte não fixadas!

 

Teste de vibração com arruelas Nord‑Lock

O teste de vibração Junker conforme DIN 65 151 é um método comprovado para testar e comparar a segurança de conexões aparafusadas sujeitas a carga dinâmica. Durante a carga transversal da fixação aparafusada em relação ao eixo do parafuso, a força de tensão prévia é medida e registrada continuamente com uma célula de pressão.

O seguinte diagrama mostra a elevada segurança contra desaperto das arruelas. Os parafusos sem ou com elemento de fixação mostram uma perda significativa da força de aperto com ciclos de carga crescentes. Estes elementos de fixação não têm um efeito de fixação quando sujeitos a vibração. Ao contrário, nas arruelas Nord‑Lock a força de tensão prévia é constante durante toda a duração da carga. Ocorrem apenas ligeiras perdas da força de tensão prévia entre as juntas de separação e a rosca. O efeito de fixação é evidenciado pelo aumento significativo da força de tensão prévia durante o processo de desaperto.

Parâmetro de teste

  • Parafuso: M 8 (8.8)
  • Tensão prévia: 16,5 kN
  • Comprimento de aperto: 25 mm
  • Amplitude: ± 0,3 mm
  • Frequência: 40 Hz
Sistema de união aparafusada Nord-Lock® – Teste de vibração Junker conforme DIN 65 151 – Construção

Teste de vibração Junker conforme DIN 65 151

Construção

 
Resultado do teste do sistema de união aparafusada Nord-Lock®

Teste de vibração Junker conforme DIN 65 151 (Parafusos M 8 (8.8) com comprimento de aperto 25 mm)

Vermelho = Porca standard M 8 com Nord‑Lock a 70 % do limite de elasticidade
Verde = Porca standard M 8 sobre parafuso, comprimento de aperto 50 mm
Amarelo = Porca com inserção de plástico (DIN 985)
Rosa = Arruela de pressão
Azul = Porca standard M 8

Variantes de produto

Cada proposta exige sua própria solução muito específica.

Conheça mais sobre os tipos de produtos e descubra as variantes mais adequadas para o seu caso de aplicação.

Nord‑Lock com diâmetro standard

A versão padrão é adequada para uma ampla gama de aplicações - mesmo em parafusos de cabeça escareada.

Mais

Nord‑Lock com diâmetro externo aumentado

Este modelo é especialmente adequado para aplicações de furo oblongo e materiais macios.

Mais

Downloads

Saiba mais num relance: os nossos downloads sobre o assunto.

Você quer saber mais detalhes? Basta baixar os respectivos folhetos para obter mais informações.

Título Idioma Versão Arquivo Download
Arruelas de fixação
Nord‑Lock
inglês 2015/06 383 kB / PDF
inglês 2015/06 383 kb / PDF
Böllhoff - Boletim Informativo
Segurança em uniões aparafusadas
inglês 1627/11.02 1218 kB / PDF
inglês 1627/11.02 1218 kb / PDF

Para visualizar os documentos em PDF é necessário instalar o Adobe Acrobat Reader gratuito.

Mais sobre o assunto

Você quer se aprofundar no mundo das fixações?

Aqui você encontra informações sobre aplicações de sucesso e tópicos relacionados.