A fixação de rebite removível consiste de um inserto de rosca metálica,
que é fundido com um elastômero ou um elastômero termoplástico.
A fixação de rebite removível consiste de um inserto de rosca metálica,
que é fundido com um elastômero ou um elastômero termoplástico.
Para a montagem, o RIVKLE® Elastic é inserido por um dos lados no furo de alojamento da peça de suporte. Através de ranhuras o rebite é mantido no lugar até à fixação final. Uma vez que os insertos roscados apenas estão fixados na zona inferior com elastômeros, o rosqueamento do parafuso forma um bolsão, que assenta na parte de trás sobre o componente a ser fixado. Neste caso trata-se de uma fixação de rebite reversível.
O RIVKLE® Elastic é utilizado, entre outros, na indústria automotiva, por exemplo para a fixação de spoilers de motor, filtros e compressores e peças laterais em rodas do motor. O RIVKLE® Elastic também pode ser utilizado na indústria em geral, p. ex. como elemento de fixação na eletrotécnica e na tecnologia agrária.
Existem ótimos argumentos que favorecem a utilização dos nossos produtos.
Saiba mais sobre os nossos pontos fortes e possibilidades item a item.
Montagem simples. A solução, muitas vezes única para peças de perfil fechado, caixa ou componentes acessíveis de um único lado.
Processo de aparafusamento ao mesmo tempo do processo de instalação. Através do aperto de um parafuso, forma-se um ressalto, que assenta-se na parte de trás sobre o componente a ser fixado.
Os elastômeros e os elastômeros termoplásticos garantem o isolamento elétrico e térmico.
Seja uma grande expansão térmica ou grande dinâmica – o RIVKLE® Elastic fixa componentes de forma segura e firme.
Como padrão, o RIVKLE® Elastic está disponível em dois modelos básicos e quatro medidas
– M 4, M 5, M 6 e M 8.
Variáveis são os parâmetros comprimento e diâmetro da haste, inserto de metal, tipo, diâmetro e comprimento da rosca, cor, peça a ser trabalhada e superfície do inserto de metal.
Se o componente a ser fixado for de aço, com furo passante de acordo com DIN ISO 273, pode ser usado o RIVKLE® Elastic sem arruela.
No caso de um componente de plástico, alumínio ou aço com furo oblongo, é recomendado usar o RIVKLE® Elastic com arruela.
No modelo standard do RIVKLE® Elastic é usado um elastômero termoplástico.
As seguintes propriedades distinguem o TPE‑V:
Atualmente, o RIVKLE® Elastic com injeção de elastômeros é dividido em dois grupos. Podem ser utilizados EPDM e VMQ. Outros materiais de elastômeros como, p. ex. AEM, ECO também podem ser utilizados.
Saiba mais num relance: os nossos downloads sobre o assunto.
Você quer saber mais detalhes? Basta baixar os respectivos folhetos para obter mais informações.
| Título | Idioma | Versão | Arquivo | Download | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RIVKLE® Elastic Fixação em aplicações com atenuação de ruídos e vibração
|
inglês | 2300/16.02 | 551 kb / PDF | ||||
|
RIVKLE® Porcas e pinos de rebites cegos
|
português | 03/2019 | 7297 kb / PDF |
Para visualizar os documentos em PDF é necessário instalar o Adobe Acrobat Reader gratuito.