Pesquisa
Country and language
Choose country:
Choose language:

Tecnologia Adesiva

ONSERT®

A tecnologia ONSERT® possibilita a adesivagem de diversos elementos de fixação em diversos materiais.

ONSERT® colagem de fixadores

Fixado em segundos

Rápido e confiável

O ONSERT® pode ser usado sempre que não sejam possíveis processos de fixação a quente ou perfuração (CFRP, superfícies acabadas).

benefícios

Vantagens do ONSERT®

  • Liberdade no design

    Sem furos. Os elementos de fixação não são vistos no lado visível.

  • Durabilidade

    Capacidade de carga mecânica completa imediatamente após a irradiação. Os componentes podem ser montados diretamente após a adesivagem.

  • Uniformidade

    Seja aço, alumínio ou plásticos. Vários materiais, um procedimento. O método de fixação simples para todos os tipos de componentes.

Método e princípio

Fixação em segundos

Colar onde não é possível soldar.

Para esse efeito, os elementos de fixação com um encaixe de plástico transparente são colados com adesivo de cura por luz sobre o componente do cliente. Os tempos de ciclo curtos, o processo de economia de material, bem como a flexibilidade em relação aos elementos de fixação e o método, são de primordial importância.

Diversas possibilidades

São possíveis todas as geometrias que possam ser produzidas por métodos de moldagem por injeção. Fixações aparafusadas em peças moldadas de plástico, fixações de encaixe destacáveis e não destacáveis ou elementos SNAPLOC® de cola podem ser aplicados assim sobre materiais como CFK, GFK, vidro, tinta, KTL, plástico como PC-ABS e PA assim como misturas.

Qual o adesivo adequado?

O adesivo adequado é definido através de ensaios sobre o componente original.
A DELO e a BÖLLHOFF trabalham em conjunto para garantir um processo ideal.
Todos os adesivos utilizados são DELO-PHOTOBOND.
A DELO e a BÖLLHOFF terão todo o prazer em apoiá-lo durante todo o processo de desenvolvimento – desde o início.

ONSERT® SL ONE

Experiência em materiais

ONSERT® a solução para materiais difíceis

Aqui se encontra uma seleção de materiais particularmente sensíveis.

  • ONSERT® em materiais compostos

    Vantagens

     

    • Sem furos, a estrutura da fibra não é danificada
    • O substrato não é submetido a cargas mecânicas ou térmicas
    • Excelente proteção contra corrosão (CFRP)
    • Processo de integração rápido e fácil
  • ONSERT® para aplicações em vidro

    Vantagens

    • Fixação segura antes de se realizar a cura no forno (estrutura do sensor)
    • Sem furos
    • Processo de integração rápido e fácil
  • ONSERT® para superfícies com acabamento

    Vantagens

    • Não há acumulação de material para fixação em componentes moldados por injeção
    • Não ocorre deformação ou entrada de calor em materiais de chapa metálica
    • Pode também ser usado após o acabamento da superfície
    • Processo de integração rápido e fácil.

Tem alguma dúvida?

Estamos aqui para ajudar

Gostaria de saber mais sobre os nossos produtos ou serviços? A nossa equipe terá todo o prazer em orientá-lo.

Entre em contato conosco

Encontre a solução certa para a sua aplicação

Variantes do produto ONSERT®

  • ONSERT® Smart

    Propriedades

    • Um componente, adesivo de cura por luz (Photobond)
    • O adesivo atinge a cura completa em cerca de quatro segundos
    • Rápida resistência após iluminação (cura).
  • ONSERT® Portable Mini

    Propriedades

    • Caixa ergonômica de dois componentes: segura para agarrar e não escorrega
    • Cura ótima com geometria de luzes adaptada
    • Monitoramento do processo através de ligação USB
    • Posicionamento rápido e seguro através dos botões de três pontos
    • Fácil de manusear
    • Flexibilidade
    • Bateria de íons de lítio recarregável

    Oferecemos também soluções automatizadas para preparação de elementos ONSERT® .

     

  • ONSERT® SL ONE

    Características

    Com a ONSERT® SL ONE, conseguimos criar uma nova entrada na tecnologia de processo manual para essa tecnologia de união. Seja para protótipos, pequenas séries, reparos ou para trabalhar em áreas de difícil acesso, o ONSERT® SL ONE é a solução. Você pode usá-la para unir nossos diversos fixadores ONSERT® de forma eficiente e em questão de segundos - onde e quando quiser.

    • Design fino e compacto
    • Colagem flexível de diferentes elementos ONSERT®.
    • Manuseio ergonômico e fácil de usar
    • Controle de processo visual e acústico combinado
    • Baixo peso

       

Diversas possibilidades

Descubra as nossas soluções especiais

  • Pinos esféricos SNAPLOC®

    com união ONSERT® e adesivo DELO® em folha de alumínio

  • Acoplamento SNAPLOC®

    Com adesivo ONSERT® e DELO® em CFRP

  • ONSERT®

    como suporte de cabo

  • ONSERT®

    com HITSERT® Screwlock

Produtos semelhantes

Temos todo o prazer em ajudar

Tem alguma dúvida ou um projeto em andamento?

Informe-nos e entraremos em contato

Entre em contato conosco