11/09/2025|Produtos e serviços
NOVO! KAPTI® Limiter
Os limitadores de compressão de rebitagem para componentes plásticos. Com o KAPTI®, estamos redefinindo nosso mundo de elementos funcionais.
O KAPTI® Limiter é uma bucha rebitada sem rosca
Foi especialmente desenvolvido para proteger componentes plásticos contra fissuras e deformações quando são aparafusados a um componente correspondente. Ele garante um encaixe permanente entre o elemento e o componente de suporte, absorvendo e mantendo de forma eficaz a força de pré-carga. O elemento pode ser instalado em vários componentes plásticos e oferece a flexibilidade de utilizar a mesma geometria de elementos para diferentes espessuras de componentes. Isso o distingue claramente dos limitadores de compressão convencionais de pressão e protege o componente contra danos.
Vantagens
- Componente de proteção
Protege contra fissuras no componente, absorvendo as tensões de compressão durante a fixação do parafuso. - Proteção da força de pré-carga
Previne a deformação do plástico e, assim, garante uma força de pré-carga de forma permanente. - Flexibilidade
Um elemento para diferentes espessuras de componentes permite um design flexível. - Firmeza
As flanges de vedação garantem uma conexão estanque ao fluido. - Custo-benefício
O processamento integrado à prensa possibilita uma produção com bom custo-benefício. - Ecológico
A fixação mecânica sem aplicação de calor preserva a integridade do material.