16/10/2025|Empresa
Cerca de 100 convidados participaram da cerimônia de inauguração, incluindo representantes da política local, da zona franca IZBAŞ, onde está situado o novo prédio, e das unidades da Böllhoff em Bielefeld e Chambéry. Todos eles obtiveram informações sobre a unidade de produção de última geração em Izmir, na qual investimos um total de cerca de 20 milhões de euros.
Como a 15ª unidade de produção da Böllhoff em nível mundial, o novo local fornece principalmente ao mercado europeu próximo, em linha com a nossa abordagem “local para local”. A nova unidade de produção aumenta significativamente nossa capacidade de fabricação para toda a Europa.
Mais de 100 milhões de fixadores podem ser fabricados por ano em Izmir, inicialmente com cerca de 30 funcionários. Porcas de rebite cego RIVKLE® e insertos roscados AMTEC® são produzidos no local em um espaço total de 11.000 m² (ou 1,5 campos de futebol).
»"A abertura desta unidade é um marco para o Böllhoff Group. O local representa uma parceria de longo prazo com a região de Izmir e a confiabilidade do fornecimento para nossos clientes na Europa."
Uma das principais razões para abrir a nova unidade em Izmir foi o fato de que as capacidades de produção nas unidades europeias já estabelecidas, como Bielefeld e Chambéry, estavam sobrecarregadas no passado. Isso, às vezes, exigia que enviássemos remessas adicionais de nossa unidade de produção em Wuxi, na China, para atender à demanda dos clientes na Europa.
As capacidades de produção adicionais na Turquia agora nos permitirão fornecer aos nossos clientes a preços competitivos a partir da Europa. Uma vantagem para nossos clientes, bem como para a pegada de carbono na cadeia logística.
O mercado turco também se beneficiará dos elementos de fixação fabricados localmente em Izmir. Estamos presentes na Turquia há quase 20 anos com um escritório de vendas na metrópole de Istambul.
»"É na fábrica de Izmir que nossa visão de longo prazo se torna realidade: um local a partir do qual podemos fornecer aos nossos clientes europeus fixadores padrão de alta qualidade a um preço justo e com pessoas dedicadas."
A produção na unidade de Izmir já começou e o sistema de gestão de qualidade no local foi certificado de acordo com a norma ISO 9001. Outras certificações para a indústria automotiva (IATF 16949) e nosso sistema de gestão ambiental (ISO 14001) estão previstos para 2026 e 2027.
O novo prédio também oferece reservas suficientes para o futuro crescimento. Dos 11.000 m² de área útil total, ainda estão disponíveis 3.000 m² no primeiro andar do prédio. Nos próximos anos, mais colaboradores serão contratados em Izmir, aumentando para cerca de 50 o número de funcionários no local até 2027.