Pesquisa
Country and language
Choose country:
Choose language:
  1. Böllhoff Brasil
  2. Notícias do Grupo Böllhoff
  3. FLEXITOL® Metal com novo elemento de ajuste

27/11/2025|Produtos e serviços

FLEXITOL® Metal com novo elemento de ajuste

Sistema de compensação de tolerância da nova geração com um elemento de ajuste otimizado.

FLEXITOL® Metal – Sistema de compensação de tolerância de nova geração com um elemento de ajuste otimizado

Robusto elemento de ajuste FLEXITOL® Metal para máxima resistência

Com o conceito de elemento de fricção incorporado, estamos estabelecendo novos padrões para a confiabilidade e a produção econômica.

Pensando no futuro para melhorar

Maior resistência, produção mais simples e, portanto, vantagens de custo.

Para o novo elemento de ajuste FLEXITOL® Metal, a função de fricção foi transferida para o interior do componente. Contudo, ele ainda é totalmente compatível com os elementos básicos de FLEXITOL® Metal existentes.

Com a nova geração deste elemento de ajuste FLEXITOL® Metal, a Böllhoff eleva a um novo nível o desempenho e a eficiência desta tecnologia de junção. A função de fricção interna aumenta consideravelmente a força dos elementos. Como não há mais segmentos de fricção externos, o processo de fabricação também é simplificado - afetando positivamente os custos de aquisição.

Vantagens – uma visão geral

  • Econômico
  • Design robusto
  • Menor suscetibilidade a danos durante o manuseio e transporte a granel
  • Utilização combinada com os elementos básicos FLEXITOL® Metal existentes
  • Torque de aperto conforme a classe de propriedade 8.8