Pesquisa
Country and language
Choose country:
Choose language:

Rebitagem

RIVKLE®

Sistemas de aplicação para porcas e rebites

RIVKLE® B2007 – Ferramenta de ajuste hidráulica/pneumática sem fios para porcas e rebites cegos RIVKLE® (M 3 a M 10)

Ferramentas de aplicação manuais e automáticas

Criação de roscas em componentes de paredes finas

As porcas e prisioneiros rebites RIVKLE® oferecem soluções versáteis para a fixação de roscas de alta resistência em peças de chapas de espessuras finas. Oferecemos uma grande variedade de ferramentas – manuais e automáticas para uma aplicação ideal.

Método e princípio

Tecnologia de rebitagem RIVKLE®

Regulagem da ferramenta por curso do fuso

Aqui, a porca ou o prisioneiro rebite RIVKLE® é rosqueada, rebitada e depois desrosqueada.

A sua vantagem: um processo mais rápido e fácil.

Porcas de rebite cego RIVKLE®O processo de rebitagem

Rebitagem controlada por impulso

O catálogo de produtos RIVKLE® servem como valor de orientação para ajustar o curso de aplicação S, que deve ser utilizado na respectiva porca rebite RIVKLE® para se obter uma rebitagem ideal.

Sua vantagem: um processo mais rápido e fácil.

Rebitagem controlada por pressão

Nos métodos controlados por curso, a rebitadeira aplica a força máxima de rebitagem, resultando em aplicações muito apertadas ou frouxas, devido a diferentes espessuras dos componentes aplicados.

Este fenômeno é evitado com o método controlado por pressão, uma vez que a pressão da rebitagem é gerada e controlada independentemente da espessura da peça de trabalho.

As suas vantagens: rebitagem otimizada em peças com espessura diversa, sendo possível a aplicação repetida. No caso de rebitagem controlada por pressão aumenta a vida útil dos pinos roscados das rebitadeiras.

Instruções de funcionamento

Fórum técnico

Está à procura do manual de instruções de operação de uma ferramenta específica ou quer saber como fazer a manutenção da sua máquina? Todas as informações necessárias estão disponíveis no nosso Fórum Tecnico.

Para as nossas instruções de operação RIVKLE®

Encontre a solução certa para a sua aplicação

Ferramentas manuais de instalação para RIVKLE®

  • RIVKLE® OPTEX

     

    Criação de furos sextavados a partir de furos redondos para instalação das porcas rebite RIVKLE® sextavadas.

    Utilização

     

    • Montagens individuais

     

    Dados técnicos

     

    • Espessura de chapas: 0,5 max. 2,5 mm chapas de aço e de alumínio
    • Peso: 2,1 kg
  • RIVKLE® M2007

     

    Modo de funcionamento

    Aperte e desaperte através da função de catraca

    Utilização

    • Para baixas quantidades e para reparações

     

    Dados técnicos

    • Capacidade: até 2 RIVKLE®/minuto
    • Peso: 1,2 kg
  • RIVKLE® BRK 01

     

    Modo de funcionamento

    Rebitagem spin-on e spin-off através de porca serrilhada. Compressão por ação de alavanca da ferramenta manual

     

    • Montagens individuais

     

    Dados técnicos

     

    • Capacidade: até 4 RIVKLE®/minuto
    • Peso: 0,6 kg
  • RIVKLE® BRK 10

    Modo de funcionamento

    Rebitagem spin-on e spin-off através de porca serrilhada. Compressão por ação de alavanca da ferramenta manual. Processo de rebitagem por efeito de alavanca ideal. Ajuste rápido e prático do curso.

    Utilização

    • Produção em pequena escala

    Dados técnicos

    • Capacidade: até 5 RIVKLE®/minuto
    • Peso: 1,9 kg
  • RIVKLE® ES 51

     

    Modo de funcionamento

    Rebitagem spin-on e spin-off com manivela. Compressão por ação de alavanca suave suportada pela bomba hidráulica integrada.

    Utilização

     

    • Montagens individuais

     

    Dados técnicos

     

    • Capacidade: até 4 RIVKLE®/minuto
    • Peso: 2,7 kg

Ferramentas de instalação pneumática para RIVKLE®

  • RIVKLE® NEO B107

    A nova ferramenta de ajuste RIVKLE® alimentada por bateria, foi projetada para ser inovadora, rápida e equilibrada.

    Propriedades Böllhoff específicas

    • Ergonomia otimizada graças a dois motores distribuídos de forma perfeita para um equilíbrio ideal
    • Ferramenta rápida para permitir 32 ajustes de RIVKLE® por minuto*
    • O novo ajuste automático dos parafusos garante que o RIVKLE® fique perpendicular ao mandril da ferramenta de ajuste
    • Troca rápida da bateria (padrão Makita®)

    Dados técnicos

    • Método de definição por força de ajuste
    • Capacidade máxima de ajuste de 18 kN (aço M3-M8)
    • Peso com bateria (sem ferramentas) de 2,27 kg
    • Curso máximo de 7,5 mm
    • Taxa de produção, 32 RIVKLE®/min*
    • Novo modo de aparafusamento com ajuste automático de aparafusamento
    • Desaparafusamento automático
    • Botão para desaparafusamento manual
    • Bateria de íons de lítio Makita® 1,5 Ah, 18v
    • Força de ajuste de travamento da ferramenta
    • Luz de trabalho

    *Seguindo o procedimento da Böllhoff

    Mais sobre a ferramenta
  • RIVKLE® NEO B109

    Nova ferramenta de alta qualidade de ajuste a bateria, inovadora e rápida com controle de processo integrado.

    Utilização

    • Controle do processo de instalação diretamente integrado à ferramenta de bateria
    • Validação da conformidade de ajuste
    • 100% de controle de qualidade de instalação

    Propriedades Böllhoff específicas

    • Validação da conformidade da instalação
    • Armazenamento dos parâmetros de cada configuração
    • Contador integrado
    • Relatório detalhado de erros para fácil correção e prevenção otimizada
    • Software intuitivo RIVKLE® Neosoft
    • Troca de programa diretamente na ferramenta
    • Informação no LED traseiro

    Dados técnicos

    • Método de definição por definição de força
    • Capacidade máxima de ajuste de 18 kN (aço M3-M8)
    • Peso com bateria (sem ferramentas) de 2,27 kg
    • Curso máximo de 7,5 mm
    • Taxa de produção, 32 RIVKLE®/min*
    • Novo modo de aparafusamento com ajuste automático de aparafusamento
    • Desaparafusamento automático
    • Botão para desaparafusamento manual
    • Bateria de íons de lítio Makita® 1,5 Ah, 18v
    • Força de ajuste de travamento da ferramenta
    • Luz de trabalho

    *Seguindo o procedimento da Böllhoff

    Mais sobre a ferramenta
  • RIVKLE® B2007

    O seu design sem fios torna o RIVKLE® B2007 extremamente flexível. A tecnologia da bateria de íons de lítio garante um tempo de funcionamento adequado.

    Utilização

    • Projetado para ser utilizado em ambientes industriais exigentes.

     

    Dados técnicos

    • Cadência de montagem: até 24 RIVKLE® por minuto
    • Curso máximo de rebitagem: 8 mm
    • M3 – M10 em aço
    • Força máxima de rebitagem: 3.000 N a 22.000 kN
    • Peso: 2,49 kg
  • RIVKLE® P1007

     

    Ferramenta hidro-pneumática para porcas rebite RIVKLE®

    Modo de funcionamento

    Rosqueamento de porcas rebite automatizado por sistema "push/pull" – rebitagem com apenas um botão de acionamento.

    Ajuste de pressão através da codificação de cores.

     

    Utilização

     

    • Produção em média e grande escala

     

    Dados técnicos

     

    • Cadência de montagem: até 15 RIVKLE® por minuto
    • Curso máximo de rebitagem: 7 mm
    • M3 - M6 aço e aço inoxidável; M8 alumínio
    • Força máxima de rebitagem: 13.000 kN
    • Peso: 1,8 kg
  • RIVKLE® P2007

     

    Ferramenta hidro-pneumática para porcas rebite RIVKLE®

    Modo de funcionamento

    Rosqueamento de porcas rebite automatizado por sistema "push/pull" – rebitagem com apenas um botão de acionamento.

    Ajuste de pressão através da codificação de cores.

    Utilização

     

    • Produção em média e grande escala

     

    Dados técnicos

     

    • Cadência de montagem: até 32 RIVKLE® por minuto
    • Curso máximo de rebitagem: 7 mm
    • M4 - M10 aço; M5 - M12 Alumínio; M4 - M8 aço inoxidável
    • Força máxima de rebitagem: 21.000 N
    • Peso: 2,2 kg
  • RIVKLE® P2005

     

    Ferramenta hidro-pneumática para porcas rebite RIVKLE®. 

    Modo de funcionamento

    Processo de rebitagem acionando apenas um gatilho. Ajustes de curso através do anel de ajuste.

    Rosqueamento de porcas rebite automatizado por sistema "push/pull" 

    Utilização

     

    • Produção em grande escala

     

    Dados técnicos

     

    • Cadência de montagem: até 15 RIVKLE® por minuto
    • Curso máximo de rebitagem:  7 mm
    • M3 - M12 aço e alumínio; M3 - M10 aço inoxidável
    • Força máxima de rebitagem: 21.000 N a 5,5– 7,0 bar
    • Peso: 2,6 kg
  • RIVKLE® P2007 PN

    Ferramenta hidráulica/pneumática multidimensional para rebites cegos e porcas de rebite cego RIVKLE® PN

    Modo de operação

    • Porcas e pinos de rebite cegos aparafusáveis por meio de automação por toque – rebite com apenas um interruptor de acionamento.
    • Monitor de força de instalação.
    • Monitor de força de instalação, configuração de força codificada por cores.

    Uso

    • Produção em grande e média escala

    Dados técnicos

    • Capacidade até 15 unidades de RIVKLE®/minuto
    • Curso máximo de fixação: 14 mm
    • M4 - M8 aço
    • Pressão máxima de fixação: 14.500 kN'
    • Peso: 2,4 kg
  • RIVKLE® P3007 PN

     

    Ferramenta hidro-pneumática para porcas rebite RIVKLE® PN (PLUSNUT)

    Modo de funcionamento

     

    • Rosqueamento de porcas rebite automatizado por sistema "push/pull" – rebitagem com apenas um botão de acionamento.
    • Ajuste de força codificada por cores.

     

    Utilização

     

    • Produção em média e grande escala

     

    Dados técnicos

     

    • Cadência de montagem: até 14 RIVKLE® por minuto
    • Curso máximo de rebitagem: 14 mm
    • M8 e M10 aço e aço inoxidável
    • Força máxima de rebitagem: 25.000 kN
    • Peso: 3,1 kg

Ferramentas de ajuste automática para RIVKLE®

  • RIVKLE® Automation E

    Modo de operação 

    As porcas e os pinos de rebite cego RIVKLE® são primeiro alimentados por uma cuba vibratória. Este sistema de ajuste elétrico permite a instalação automatizada de porcas e pinos de rebite cego, com a cabeça de fixação monitorada pelo nosso novo software de IHM baseado na web. A cabeça oferece orientação hexagonal automática e compensação do desalinhamento do orifício, garantindo a apresentação e a inserção corretas. A gestão eletrônica dos parâmetros de instalação garante um controle preciso para obter um resultado de fixação otimizado. A abordagem sistêmica garante alta velocidade e fixação precisa de Böllhoff RIVKLE®, com monitoramento completo do processo e repetibilidade ideal.  

    Dados técnicos  

    • Método de ajuste: Configuração de força   
    • Peso: 45 kg (cabeça + amortecedor + carregador)   
    • Potência: Elétrica   
    • Capacidade de instalação: 5 a 30 kN (até o aço M10)   
    • Curso de instalação: 9 mm   
    • Controle do processo: Curso e força de 100%   
    • Sistema de alimentação RIVKLE®: Alimentação automática pneumática   
    • Taxa de produção máxima (RIVKLE®/min : 10/li>
  • RIVKLE® EPK

    Modo de operação

    Ferramenta com pressão regulada e curso monitorado, para controle total da qualidade do processo de rebitagem, com sinal de aviso de falha. RIVKLE® rosqueamento automático por toque no fuso, com desrosqueamento automático após a rebitagem.

    Variantes

    • RIVKLE® EPK em versões EPK C (M4 a M10) ou EPK HP  (M8 a M14)
    • EPK C com cabeça de instalação do tipo pistola ou do tipo barra
    • EPK HP com força de rebitagem aumentada.

    Uso

    • Produção em grande escala
    • Altos padrões de qualidade
    • Componentes de segurança
    • Requisitos de documentação
  • RIVKLE® HSA 2.0

     

    Modo de funcionamento

    Este cabeçote é adequado para a instalação automatizada de porcas rebite. Os rebites RIVKLE® são alimentados a partir de um sistema de alimentaçaõ por sopro com controle de processo integrado. As porcas rebite sextavadas RIVKLE® podem ser alimentadas automáticamente de forma fácil e direta em todas as posições espaciais, mesmo com o cabeçote para baixo.

    Dados técnicos

     

    • Tempo de alimentação: aprox. 2,8 segundos
    • Processo de rebitagem: aprox. 2 segundos
    • Curso máximo de rebitagem: 28 mm
    • Força máxima de rebitagem: 5.000 a 32.000 kN
    • Peso: 23 kg

Acessórios

  • RIVKLE® FC340

    Adequado para ferramentas de instalação: RIVKLE® B2007, P1007, P2007, P3007, P2007 PN, P3007 PN, NEO P107, NEO B107, NEO B109

    Propriedades

    • Faixa de medição: 0 a 40 kN
    • Precisão de medição: ± 3 %
    • Área de aplicação: M3 a M16

    Vantagens

    • Operação simples: um ciclo de rebitagem → apresentação da força de rebitagem
    • Nenhuma configuração necessária
    • Compatível com todas as ferramentas RIVKLE® de instalação controlada por força

Vídeos

A tecnologia RIVKLE®

Encontre a solução certa para o seu setor

Aplicações da indústria

Na estrada, no ar, em terra ou no mar - a Böllhoff tem a solução sob medida para cada indústria.

Temos todo o prazer em ajudar

Tem alguma dúvida ou um projeto em curso?

informe-nos e entraremos em contato.

Entre em contato conosco