Pesquisa
Country and language
Choose country:
Choose language:

Variedades adicionais

PARRYPLUG®

Protege os parafusos contra adulteração – a solução universal para evitar o afrouxamento não autorizado das suas conexões de parafuso.

Produto PARRYPLUG® e um parafuso no qual é inserido um bujão.

Para conexões invioláveis

Bloqueio para uniões aparafusadas: O PARRYPLUG® protege contra adulteração

Pretende proteger as conexões aparafusadas contra intervenções não autorizadas? O PARRYPLUG® oferece uma solução rápida e limpa para estes casos. O elemento de bloqueio firmemente encaixado na parte interna da cabeça do parafuso e evita o afrouxamento não autorizado.

Benefícios

Vantagens do PARRYPLUG®

  • Montagem rápida e fácil

    O princípio de instalação simples permite uma instalação rápida e confiável.

  • Segurança elevada

    Devido à alta precisão de fabricação, o PARRYPLUG® tem um ajuste por pressão otimizado na chave, e oferece uma proteção duradoura.

  • Aplicação universal

    O PARRYPLUG® oferece possibilidades ilimitadas, por exemplo, para marcação de parafusos individuais ou como uma medida eficaz para evitar o acúmulo de sujeira.

  • Desempenho elevado

    O PARRYPLUG® é feito de plástico de alto desempenho. O material permite uma ampla faixa de temperatura de -50 °C a +200 °C.

  • Design uniforme

    O PARRYPLUG® é visualmente impressionante. Pode ser personalizado em diferentes cores sob encomenda.

Método e princípio

Solução inovadora para proteção ideal

O afrouxamento não autorizado dos parafusos em máquinas e equipamentos representa um perigo grave. Por isso, é muitas vezes necessário evitar efetivamente a intervenção indesejada. Enquanto que as soluções convencionais destroem a chave do parafuso, o PARRYPLUG® oferece uma solução completamente nova e inovadora.

Nervuras axiais que protegem contra adulteração

O princípio de bloqueio do PARRYPLUG® baseia-se em nervuras axiais especialmente construídas. Estas nervuras garantem um ajuste seguro por pressão na chave do parafuso. Com PARRYPLUG®, o elemento trava nivelado ou ligeiramente rebaixado com a cabeça do parafuso. O travamento é garantindo mesmo com vibração severa.

Para levar em consideração as tolerâncias finas dos acionamentos das chaves hexagonais comuns, esses elementos de travamento são fabricados de acordo com os mais altos padrões. O uso de plástico de alto desempenho permite uma ampla faixa de temperatura de -50 °C a +200 °C.

Imagem ampliada do PARRYPLUG® com nervuras axiais destacadas
Nervuras axiais de PARRYPLUG®gera um encaixe de pressão seguro

Montagem e operação

PARRYPLUG® – inteligente e simples

A montagem do PARRYPLUG® é bastante simples: Até seis plugues permitem uma montagem simples e sem ferramentas. O plugue é encaixado facilmente na chave do parafuso usando o manuseador. Retire o plugue individual rodando-o ou inclinando-o. Após a instalação, ocorre imediatamente uma proteção eficaz e completa. O procedimento de instalação é repetido sem nenhuma preparação adicional até que todos os plugues tenham sido instalados.

O processo de instalação em três fases do PARRYPLUG® explicado.
PARRY PLUG® instalação conveniente garantidaatravés da ajuda de manuseio

Encontre a solução certa para a sua aplicação

Variantes do produto PARRYPLUG®

  • PARRYPLUG® HD

    Esta versão é adequada para chaves hexagonais. Está disponível nos tamanhos SW3, SW4, SW5, SW6 e SW8.

    Adequação especial para os seguintes padrões

    • SW3
      • M4: DIN 912, ISO 4762, DIN 6912
      • M5: ISO 7380-1 / 7380-2, ISO 10642, DIN 7984
    • SW4
      • M5: 912, ISO 4762, DIN 6912
      • M6: ISO 7380-1 /7380-2, DIN 7984, ISO 10642
    • SW5
      • M6: DIN 912, ISO 4762, DIN 6912
      • M8: ISO 7380‑1 / 7380‑2, DIN 7984, ISO 10642
    • SW6
      • M8: DIN 912, ISO 4762, DIN 6912
      • M10: ISO 7380‑1 / 7380‑2, ISO 10642
    • SW8
      • M10: DIN 912, ISO 4762, DIN 6912
      • M12: ISO 7380‑1 / 7380‑2, DIN 7984, ISO 10642
  • PARRYPLUG® TX

    Esta versão é adequada para chaves hexalobulares.

    Disponível nos tamanhos

    • TX25
      • Adequado para parafusos dos tamanhos TX25/T25/ISR25
        Por exemplo para: ISO 7045, ISO 14579, ISO 14580, ISO 15481
    • Outras dimensões serão adicionadas em breve
  • PARRYPLUG® Starter Set

    Este conjunto contém plugues com os tamanhos de chave mais comuns (SW3 a SW8), assim como uma ferramenta de remoção especial. Se for necessário realizar trabalho de manutenção em uma máquina, é possível simplesmente remover um plugue, depois, substituí-lo. Desta forma, garante-se rapidez na recolocação em funcionamento.

    Índice

     

    • PARRYPLUG® SW3 (10 unidades)
    • PARRYPLUG® SW4 (10 unidades)
    • PARRYPLUG® SW5 (10 unidades)
    • PARRYPLUG® SW6 (10 unidades)
    • PARRYPLUG® SW8 (10 unidades)
    • Ferramenta de remoção (1 unidade)

PARRYPLUG® – versátil para todos os parafusos

A utilização do PARRYPLUG® é adequada para todas as áreas nas quais a segurança de pessoas e máquinas possa estar em perigo. Graças ao procedimento de montagem fácil e à função de prevenção contra adulteração, o PARRYPLUG® também é eficaz em muitas outras áreas de aplicação. Por exemplo, este elemento de bloqueio é eficaz para marcar parafusos ou para evitar coletores de resíduos em terrenos e na indústria alimentar.

Informações e muito mais

Downloads

Tem interesse no PARRYPLUG®? Faça o download de mais informações aqui.

Mais produtos