Para se evitar danos materiais e lesões deve garantir-se sempre a máxima segurança.
Para se evitar danos materiais e lesões deve garantir-se sempre a máxima segurança.
Para os seus olhais de suspensão altamente resistentes, a Böllhoff garante a segurança quádrupla da capacidade de carga em todas as direções. Naturalmente, com certificação CE. Os produtos correspondem à diretriz de máquinas 2006/42/CE para a elevação segura de cargas, bem como às exigências dos requisitos DGUV (carimbo H da associação profissional). Os padrões de alta qualidade da Böllhoff também são evidentes na inspeção final. Cada olhal de suspensão é verificado quanto a danos por fissuras e a autorização é concedida apenas depois de ter sido submetido a testes.
A diversidade de produtos na nova gama da Böllhoff possibilita uma configuração ideal do sistema de elevação para cada caso de carga dos clientes. Dependendo do caso de aplicação, os seguintes tipos de olhais estão à disposição:
Parafuso olhal giratório, porca olhal giratório, olhal flexível, bloco batente e arco de fixação.
Impressão livre.
Frank Nientiedt
Diretor Corporate Marketing
na Wilhelm Böllhoff GmbH & Co. KG
Telefone +49 521 4482-01
Telefax +49 521 449364
E-Mail presse@boellhoff.com
Bollhoff Service Center Ltda.
Simone Lazarotti Martinelli
Av. Arquimedes, 500
CEP 13211-840 – SP -Brasil
Gostaria de nos dizer alguma coisa? Basta descarregar o comunicado e as fotografias de imprensa.
O quê? | Formato do ficheiro / Carateres | Primeira edição | Tipo / tamanho | Download | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Foto para imprensa (1)
|
.jpg / CMYK / 300 dpi | Januar 2016 | 2311 kb / ZIP | ||||
Foto para imprensa (2)
|
.jpg / CMYK / 300 dpi | Janeiro 2016 | 2699 kb / ZIP |
* incl. espaços em branco