Nós utilizamos cookies e tecnologias semelhantes de acordo com nossa Política de Privacidade.
Ao continuar, você concorda com essas condições.

Imprensa – 24.01.2016

Soluções industriais

Böllhoff – Parceiro da indústria de óleo, gás e químicos

Produtos da indústria de petróleo, gás e químicos estão sujeitos a influências muito extremas.

Condições atmosféricas diferentes, efeito de força permanente, descarga e manutenção irregulares incidem fortemente nos componentes individuais. As exigências aos elementos de fixação após instalados são muito elevadas e estão cada vez rigorosas.

Böllhoff Parabel

 

Por este motivo, hoje, materiais e fixadores de alto desempenho devem ser cada vez mais usados ​​e processados. Estes produtos exigem muito know-how na seleção e preparação para não ocorrerem falhas indesejadas.

A Böllhoff especializou-se para atender a demanda dessas exigências especiais e dispõe de um vasto programa de produtos de elementos de união especiais que apresentam uma elevada resistência contra corrosão, temperaturas extremas e cloro. Assim podem impedir-se problemas de forma eficaz desde o início.

O volume de negócios de uma refinaria, ou seja o resultado geral, é um esforço enorme de logística e administraçã queo, que possuem um planeamento perfeito e uma equipe bem preparada. A Böllhoff apoia os seus clientes nestas tarefas complexas através de orientação e suporte técnico, em grande diversidade de produtos e sistemas de montagem, além de prestação de serviços logísticos: Uma oferta Full-Service desde o planeamento até ao final. A excelência no fornecimento de produtos e processos com as reduções de custos estão sempre em primeiro plano.

A Böllhoff fornece produtos e serviços, com base nos seguintes certificados

  • AD-W0
  • AD-W2
  • PED97/23/EG
  • ASME

e dispõe de uma gestão de qualidade certificada por um laboratório de teste acreditado de acordo com ISO/TS 16949 bem como de acordo com DIN EN ISO/IEC 17025.

Isto garante a mais elevada qualidade de produtos e de processos, não só para os insertos roscados de fabrico próprio mas também em conformidade com DIN e ANSI e as respetivas porcas, os elementos de união especiais desenvolvidos e fabricados, bem como também para peças especiais e exclusivas de nossos clientes.

 

© Böllhoff Gruppe, Bielefeld 2016

Impressão livre.

 

Autor responsável

Frank Nientiedt
Diretor Corporate Marketing
na Wilhelm Böllhoff GmbH & Co. KG
Telefone +49 521 4482-01
Telefax +49 521 449364
E-Mail presse@boellhoff.com

 

Solicitar documento a

Bollhoff Service Center Ltda.
Simone Lazarotti Martinelli
Av. Arquimedes, 500
CEP 13211-840 – SP -Brasil

Downloads

Para jornalistas: os nossos downloads sobre o tema.

Gostaria de nos dizer alguma coisa? Basta descarregar o comunicado e as fotografias de imprensa.

O quê? Formato do ficheiro / Carateres Primeira edição Tipo / tamanho Download
Foto de imprensa (1)
.jpg / CMYK / 300 dpi Januar 2016 3294 kB / ZIP
.jpg / CMYK / 300 dpi Januar 2016 3294 kb / ZIP
Foto para imprensa (2)
.jpg / CMYK / 300 dpi Janeiro 2016 4677 kB / ZIP
.jpg / CMYK / 300 dpi Janeiro 2016 4677 kb / ZIP

* incl. espaços em branco