Certificada para as mais elevadas exigências
Desde 2003, o sistema de gestão de qualidade ISO/TS 16949 está firmemente ancorado em toda a empresa. A certificação atesta a introdução e a utilização de um sistema de gestão de qualidade (sistema QM), que atende as mais elevadas exigências:
- Orientação para o cliente
- Satisfação do cliente
- Evitar erros em vez de corrigir erros
- Filosofia de zero defeitos
- Melhoria contínua
- Representação nos clientes
- Envolvimento de todos os colaboradores em todos os processos de negócio
- Laboratório de ensaios acreditado de acordo com DIN EN ISO/IEC 17025
O nosso sistema de Gestão de Qualidade incide fortemente na prevenção. A prevenção de erros através de um planejamento cuidadoso da qualidade, seleção e auditoria de fornecedores, bem como o uso de instalações de produção e instalações de teste de última geração, garantem qualidade para nossos clientes.
Funcionários especialmente treinados verificam a produção atual nas estações de CEP com base em planos de teste detalhados e especificações rigorosas. A pedido do cliente, executamos também um controle 100%, através da mais moderna tecnologia digital.
Para promover este processo de forma sistemática, demos vida ao "Sistema Böllhoff otimizado" (OBS). Por trás do conceito OBS, abrangemos a filosofia de darmos suporte aos nossos clientes em toda a sua cadeia de valores. Com produtos e serviços inovadores visando a otimização de custos, desempenho e qualidade.
Através do controle de processo sistemático em todas as áreas, nos aproximamos do objetivo ideal de zero defeitos.