Um unsere Qualitätsstandards konstant auf höchstem Niveau zu halten, sind wir uns selbst die strengsten Prüfer. Zusätzlich stellen wir uns regelmäßigen Audits durch Kunden sowie akkreditierten Zertifizierern.
Um unsere Qualitätsstandards konstant auf höchstem Niveau zu halten, sind wir uns selbst die strengsten Prüfer. Zusätzlich stellen wir uns regelmäßigen Audits durch Kunden sowie akkreditierten Zertifizierern.
Weitere Nachweise senden wir Ihnen auf Anfrage gerne zu.
Zertifikat (gültig für) | Gültig ab | Gültig bis | Datei | Download | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO 14001:2015 (diverse)
|
01.02.2022 | 31.07.2024 | 303 kb / PDF | ||||
IATF 16949:2016 (BPR / Bielefeld)
|
05.05.2021 | 04.05.2024 | 183 kb / PDF | ||||
IATF 16949:2016 (BPR, Werk Gewindetechnik / Bielefeld)
|
31.12.2020 | 30.12.2023 | 65 kb / PDF | ||||
IATF 16949:2016 (BPR / Sonnewalde)
|
01.05.2021 | 30.04.2024 | 184 kb / PDF | ||||
IATF 16949:2016 (Elasmo Systems)
|
27.08.2021 | 26.08.2024 | 185 kb / PDF | ||||
ISO 9001:2015 (diverse)
|
25.01.2022 | 31.07.2024 | 307 kb / PDF | ||||
ISO 50001:2018 (diverse)
|
07.01.2022 | 06.07.2024 | 178 kb / PDF | ||||
EN 9100:2018, Luft‑ und Raumfahrt (WBH)
|
24.09.2021 | 23.09.2024 | 438 kb / PDF | ||||
IRIS Certification™ rules:2020 and based on ISO/TS 22163:2017 (BPR / Bielefeld)
|
07.05.2021 | 06.05.2024 | 872 kb / PDF | ||||
DIN EN ISO/IEC 17025:2018 (BVT, Bielefeld)
|
05.11.2021 | - | 300 kb / PDF | ||||
DIN EN 1507:2006 (BVT)
|
18.01.2011 | unbestimmt | 295 kb / PDF | ||||
ISO 45001:2018 (WBH, Bielefeld)
|
15.05.2020 | 14.05.2023 | 430 kb / PDF | ||||
System zur Übertragung der Kennzeichnung von Werkstoffen
|
18.05.2018 | 05/2021 | 674 kb / PDF | ||||
Qualitätsmanagementsystem für Werkstoffhersteller nach Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU (BPR & BVT, Bielefeld)
|
23.07.2018 | 08/2021 | 237 kb / PDF |
Für die Darstellung von PDF Dokumenten benötigen Sie den kostenlosen Adobe Acrobat Reader.