eShopSuche
Country and language
Choose country:
Choose language:

Niettechnik

RIVQUICK®

Verarbeitungswerkzeuge zum Setzen von Blindnieten

RIVQUICK® P2000 – Hydraulisches/pneumatisches Blindnietwerkzeug – geeignet für die Klein- und Großserienproduktion

Niettechnik

Einseitig zugängliche Bauteile verbinden

Für die optimale Verarbeitung bieten wir Ihnen verschiedene Verarbeitungsmöglichkeiten an – von manuell bis automatisiert.

Verfahren und Prinzip

Die RIVQUICK® Blindniettechnologie

Blindniete eignen sich hervorragend für Nietverbindungen, bei denen das Werkstück nur von einer Seite her zugänglich ist. Sie werden mit einer Blindnietzange gesetzt. Dabei wird der hohle Blindniet durch eine Bohrung in die zu verbindenden Werkstücke eingeführt. Durch das Herausziehen eines zentrierten Dorns mit vergrößertem Kopf wird nachfolgend die Gegenseite des Blindniets geweitet, bis der Dorn an einer Sollbruchstelle bricht. Der Kopf verbleibt in der Nietverbindung, der Dorn selbst wird als Abfall entsorgt.

 

RIVQUICK® Standard Blindniet
RIVQUICK®Standard-Blindniet

Betriebsanleitungen

Technical Forum

Suchen Sie die Betriebsanleitung eines bestimmten Werkzeugs oder möchten Sie wissen, wie Sie Ihre Maschine warten können? Alle entsprechenden Informationen sind nur einen Klick entfernt.

Zu unseren RIVQUICK® Betriebsanleitungen

Finden Sie die richtige Lösung für Ihre Anwendung

RIVQUICK® Einbauwerkzeuge

Entdecken Sie das für Sie passende Setzwerkzeug.

  • RIVQUICK® BRS 10

    Eigenschaften

    • Einsetzbar für folgende Abmessungen
      • Aluminium: ø 3,0 mm bis ø 6,4 mm
      • Stahl verzinkt: ø 3,0 mm bis ø 6,4 mm
      • Edelstahl: ø 3,0 mm bis ø 6,0 mm
    • Gewicht: 1.900 g
    RIVQUICK® BRS 10 in unserem eShop
  • RIVQUICK® BRS 20

    Eigenschaften

    • Einsetzbar für folgende Abmessungen
      • Aluminium: ø 2,4 mm bis ø 6,4 mm
      • Stahl verzinkt: ø 2,4 mm bis ø 6,4 mm
      • Edelstahl: ø 2,4 mm bis ø 6,0 mm
    • Gewicht: 2.000 g
    RIVQUICK® BRS 20 in unserem eShop
  • RIVQUICK® P1000

    Eigenschaften

    • Abnehmbarer Nietdorn‑Auffangbehälter
    • Vakuumsystem
    • Sicherheitsventil zur Unterbrechung der Luftzufuhr

    Technische Daten

    • Setzkraft: 7.300 N
    • Gerätehub: 17 mm
    • Gewicht: 1.250 g
    RIVQUICK® P1000 in unserem eShop
  • RIVQUICK® P2000

    Eigenschaften

    • Abnehmbarer Nietdorn‑Auffangbehälter
    • Vakuumsystem
    • Sicherheitsventil zur Unterbrechung der Luftzufuhr

    Technische Daten

    • Setzkraft: 12.500 N
    • Gerätehub: 21 mm
    • Gewicht: 1.650 g
    RIVQUICK® P2000 in unserem eShop
  • RIVQUICK® P3000

    Eigenschaften

    • Abnehmbarer Nietdorn‑Auffangbehälter
    • Vakuumsystem
    • Sicherheitsventil zur Unterbrechung der Luftzufuhr
    • Auch für hochfeste Blindniete geeignet

    Technische Daten

    • Setzkraft: 16.000 N
    • Gerätehub: 25 mm
    • Gewicht: 1.800 g
    RIVQUICK® P3000 in unserem eShop
  • RIVQUICK® B2000

    Eigenschaften

    • Abnehmbarer Nietdorn‑Auffangbehälter
    • Zweiter Lithium‑Ionen‑Akku zum Wechseln

    Technische Daten

    • Setzkraft: 10.000 N
    • Gerätehub: 20 mm
    • Gewicht: 2.000 g

     

    RIVQUICK® B2000 in unserem eShop
  • RIVQUICK® B3000

    Eigenschaften

    • Abnehmbarer Nietdorn‑Auffangbehälter
    • Zweiter Lithium‑Ionen‑Akku zum Wechseln
    • Auch für hochfeste Blindniete geeignet

    Technische Daten

    • Setzkraft: 18.700 N
    • Gerätehub: 27 mm
    • Gewicht: 2.100 g
    RIVQUICK® B3000 in unserem eShop
  • RIVQUICK® BRS 02

    Einsetzbar für folgende Abmessungen

    • Aluminium: ø 2,4 mm bis ø 5,0 mm
    • Stahl verzinkt: ø 2,4 mm bis ø 5,0 mm
    • Edelstahl: ø 2,4 mm bis ø 3,2 mm

    Gewicht: 540 g

Interessiert?

RIVQUICK® Einbauwerkzeuge jetzt online bestellen

Im eShop finden Sie aktuelle Informationen zu Preis und Verfügbarkeit, technische Datenblätter und CAD-Downloads sowie unser vielseitiges Sortiment aus Markenprodukten und Normteilen.

Zum eShop

Informativ und mehr

Downloads

Sie interessieren sich für RIVQUICK®? Weitere Informationen können Sie hier einfach herunterladen.

Wir beraten Sie gerne

Haben Sie Fragen oder ein aktuelles Projekt?

Lassen Sie es uns gerne wissen - wir melden uns bei Ihnen

Ihr Kontakt zu uns