Einfach zu montieren und noch einfacher zu bedienen – mit dem richtigen Schnellverschlusssystem
ist auch mehrmaliges Öffnen und Schließen möglich. QUICKLOC® eignet sich perfekt für Bauteile, die häufig genutzt oder gewartet werden.
Einfach zu montieren und noch einfacher zu bedienen – mit dem richtigen Schnellverschlusssystem
ist auch mehrmaliges Öffnen und Schließen möglich. QUICKLOC® eignet sich perfekt für Bauteile, die häufig genutzt oder gewartet werden.
Die QUICKLOC® Schnellverschlüsse sind in Farbe und Design anpassbar, wartungsfrei, vibrationssicher und gegen Verlieren gesichert. Über die Standardausführungen hinaus bieten wir auch die Möglichkeit, Sonderausführungen anzufertigen. Durch innovative Lösungen sind wir für jede Aufgabenstellung im Bereich der Schnellverschlusstechnik gewappnet.
Die QUICKLOC® Klemm‑, Dreh‑, und Druckverschlüsse werden in allen Industriebereichen eingesetzt, in denen mehrmalig lösbare Verbindungen für die beschleunigte Montage gewünscht sind. QUICKLOC® Systeme sind unter anderem im Schienenverkehr, im Automotivebereich, in der Medizin‑, Kompressor‑ und Heizungstechnik sowie in der Luftfahrt im Einsatz.
Es gibt viele gute Argumente für unsere Produkte.
Erfahren Sie mehr über Stärken und Möglichkeiten. Punkt für Punkt.
Unkomplizierte Handhabung. Für den schnellen und einfachen Zugang zu wartungsintensiven Komponenten.
Einfach Verschlussbolzen unter leichtem Druck in das Verschlussunterteil eindrehen, einrasten lassen, fertig.
Dieser Verschlussbolzen passt sich an.
Bei der Kopfgestaltung sind auch spezielle Designwünsche realisierbar, für eine individuelle Geometrie‑ und Farbgestaltung.
Schnell geöffnet, schnell verschlossen: die QUICKLOC® Schnellverschlüsse. Zunächst ist das Verschlussunterteil in eine rechteckige Aufnahme einzuclipsen. Der Verschlussbolzen wird durch eine Bohrung geführt und optional mit einer Haltescheibe gegen Verlieren gesichert. Zum Verschließen dreht man unter leichtem Druck den Verschlussbolzen in das Verschlussunterteil ein. Die durchdachte Teilegeometrie sorgt dafür, dass er in das Unterteil einrastet und spielfrei in seiner Position gehalten wird.
Eine einfache Vierteldrehung nach rechts oder links und der Verschluss ist geöffnet. Der elastische Bereich des Verschlussunterteiles wird dabei gedehnt, so dass der Bolzen wieder freigegeben wird.
Mehr erfahren auf einen Klick: unsere Downloads zum Thema.
Sie wollen es bis ins Detail wissen? Laden Sie für weitere Informationen einfach die entsprechenden Broschüren herunter.
Titel | Sprache | Version | Datei | Download | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
QUICKLOC® Schnellverschlüsse
|
Deutsch | 0600/15.01 | 565 kb / PDF |
Für die Darstellung von PDF Dokumenten benötigen Sie den kostenlosen Adobe Acrobat Reader.