Schnellverschlusstechnik

FAST TURN

Wiederholtes Öffnen und Schließen.
Mit FAST TURN Metall-Schnellverschlüssen für schnelle Montagen.

Schnellverschlusssysteme

Unsere FAST TURN Schnellverschlüsse schaffen wiederholt lösbare Verbindungen.

Einfach zu montieren und noch einfacher zu bedienen – mit dem richtigen Schnellverschlusssystem
ist auch mehrmaliges Öffnen und Schließen möglich. FAST TURN eignet sich perfekt für Bauteile, die häufig genutzt oder gewartet werden.

This product is made by Böllhoff

Verfahren / Prinzip

FAST TURN ist ein belastbares System, welches einfach zu betätigen ist. Es besteht aus einem gehärteten Stahlverschlussbolzen, einer Kunststoffhaltescheibe und einem aufschiebbaren Verschlussunterteil aus Federstahl. Es ist in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich.

Anwendungsbereiche

FAST TURN Schnellverschlüsse sind überall dort einsetzbar, wo schnelle Montagen und Demontagen erforderlich sind. Typische Einsatzbereiche sind: Automobilindustrie, Motorradsport, Straßen- und Schienenverkehr, Landmaschinen, Heiz- und Klimatechnik, Medizintechnik und Industriewerkzeuge.

Produktvorteile
  • Kosteneffektiv
  • Einfache Installation + Bedienung
  • Vibrationsfest
  • Klemmkraft bleibt erhalten
  • Verliersicherung

Detailbeschreibung

 

Einbauprozess

  1. Seitliches Aufschieben des Verschlussunterteiles an das zu befestigende Bauteil. Einbauvorgaben sind zu berücksichtigen.
  2. Aufgeschobenes Verschlussunterteil.
  3. Führen des Verschlussbolzens durch eine entsprechende Bohrung und Sicherung mit einer Haltescheibe gegen Verlieren.
  4. Beim Verschließen wird der Verschlussbolzen unter leichtem Druck über die Kurvengeometrie in das Verschlussunterteil eingedreht. Durch das kurzfristige Stauchen des elastischen Bereiches können die Rastnasen des Verschlussunterteiles in die Hinterschnitte des Verschlussbolzens einrasten.
    Die Teilegeometrie hält ihn spielfrei in seiner Position.
  5. Beim Öffnen durch eine Vierteldrehung nach links wird der elastische Bereich des Verschlussunterteiles erneut gestaucht, so dass der Verschlussbolzen wieder freigegeben wird.

FAST TURN Schnellverschlüsse

Das Verfahren

00:55

Mehr zum Thema

Weiter eintauchen in die Welt der Verbindungen?

Hier finden Sie Informationen zu erfolgreichen Anwendungen und verwandten Themen.