Mit unserer neuen Produktgruppe SITEC® begegnen wir dem aktuellen Trend zur NVH-Entwicklung (NVH = Noise, Vibration, Harshness). Wir fokussieren uns dabei auf Schwingungen, die durch Aktoren wie Pumpen, Kompressoren und Motoren erzeugt werden.
Mit unserer neuen Produktgruppe SITEC® begegnen wir dem aktuellen Trend zur NVH-Entwicklung (NVH = Noise, Vibration, Harshness). Wir fokussieren uns dabei auf Schwingungen, die durch Aktoren wie Pumpen, Kompressoren und Motoren erzeugt werden.
Zur Schwingungs- bzw. Geräuschminderung existieren verschiedene Ansätze.
Eine Methode, um Schwingungen und die damit verbundenen Geräuschemissionen zu mindern, ist das Dämpfen. Eine Weitere ist die Schwingungsisolation.
Unsere SITEC® Produkte finden beispielsweise Anwendung in Industriebereichen wie Sanitärtechnik, Elektrotechnik und in der Automobilindustrie. Hier sind typische Applikationsbereiche Kühler, Standheizung, Inverter und viele mehr.
Eine Methode, um Schwingungen und die damit verbundenen Geräuschemissionen zu mindern, ist das Dämpfen. Bei der materialbasierten Dämpfung wird kinetische Schwingungsenergie / Energie in thermische (Wärme-) Energie umgewandelt.
Das Prinzip der Dämpfung beschreibt die Abnahme einer Ausgangsgröße über die Zeit. Zu realisieren ist diese Umwandlung mit den SITEC® Verbindungselementen durch das Verwenden von technischen Elastomerwerkstoffen.
Eine weitere Methode, um Geräuschemissionen zu mindern, ist die Schwingungsisolation. Im Gegensatz zur Dämpfung erfolgt nicht das Umwandeln von Energie zur Minderung der Amplitude, sondern das Verstimmen der Schwingungen.
Bei diesem Prinzip wird eine Erregung direkt von einem federnden Element aufgenommen und durch eine abgestimmte Federrate nur in stark abgeschwächter Amplitude weitergeleitet. Vor allem im Bereich stark schwingungsemittierender Anwendungen ist diese Art der Minderung einzusetzen.
Mehr erfahren auf einen Klick: unsere Downloads zum Thema.
Sie wollen es bis ins Detail wissen? Laden Sie für weitere Informationen einfach die entsprechenden Broschüren herunter.
Titel | Sprache | Version | Datei | Download | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SITEC® Verbindungselemente zur Schwingungs- und Geräuschentkopplung
|
Deutsch | 07/2020 | 4073 kb / PDF |
Für die Darstellung von PDF Dokumenten benötigen Sie den kostenlosen Adobe Acrobat Reader.