eShopSuche
Country and language
Choose country:
Choose language:
  1. Böllhoff Österreich
  2. Produkte
  3. Verbindungselemente
  4. KAPTI® Funktionselemente für dünnwandige Bauteile

Niettechnik

KAPTI® Funktionselemente

KAPTI® steht für eine effiziente Gewindegenerierung sowie die flexible Umsetzung weiterer Funktionen wie die Kompressionsbegrenzung in dünnwandigen Bauteilen.

KAPTI® Rivet Einpressmuttern

Hochfeste Funktionselemente

Einfach und effizient

KAPTI® Funktionselemente eignen sich ideal zum Einbringen in dünnwandige Komponenten und bieten so die Möglichkeit, z.B. Anschraubpunkte im Bauteil zu realisieren.

Pluspunkte

Vorteile KAPTI®

  • Hohe Wirtschaftlichkeit

    KAPTI® Funktionselemente können pressenintegriert verarbeitet werden, so dass mehrere Elemente gleichzeitig in einem Arbeitsgang in das Bauteil eingebracht werden können.

  • Sehr gute Verbindungskennwerte

    Unsere Funktionselemente überzeugen durch hohe Ausdruck- sowie Auszugkräfte und bieten im Bereich der Gewindegenerierung die Möglichkeit hohe Drehmomente zu übertragen.

  • Mechanischer Fügeprozess

    Im Vergleich zu thermisch gefügten Funktionselementen ist keine Schadgasabsaugung erforderlich, das Bauteil erfährt keinen Wärmeverzug und die Befestigung ist auch in beschichteten Bauteilen möglich.

  • Flexible Verarbeitung

    Unsere Funktionselemente können sowohl pressenintergiert als auch mit C-Rahmen-Setzwerkzeugen verarbeitet werden.

Haben Sie noch Fragen?

Wir sind für Sie da

Sie haben Fragen zu unseren Produkten oder Services? Unser Team berät Sie gerne.

Kontaktieren Sie uns

Verfahren und Prinzip

Verliersicher und universal einsetzbar

Unsere Produktgruppe KAPTI® umfasst mechanische Funktionselemente, die beispielsweise die Gewindeerzeugung ermöglichen und ohne Materialverlust in dünne Bauteile eingesetzt werden können. KAPTI® Funktionselemente eignen sich sowohl für manuelle als auch automatisierte Verarbeitung und zeichnen sich durch ihre universelle Einsetzbarkeit aus, z. B. können sie auch in bereits lackierte oder beschichtete Bleche eingesetzt werden.

Finden Sie die richtige Lösung für Ihre Anwendung

Produktvarianten

  • KAPTI® Rivet

    KAPTI® Rivet – Hochfeste EinnietmutterSchneller und einfacher Einbau in vorgestanzte Bleche durch ein mechanisches Verfahren

    Technische Eigenschaften

     

    • Verfügbare Größen: M5, M6, M8, M10
    • Eigenschaftsklasse 8
    • Korrosionsbeständigkeit nach Kundenanforderungen
    • Geeignet für unterschiedliche Blechstärken (0,7 mm – 2,5 mm)
    • Maximale Zugfestigkeit des Blechbauteils:
    • 600 MPa
    • Kompatibel mit Schrauben der Festigkeitsklasse 8.8
    • Erfordert eine definierte Vorbohrung

    Vorteile

     

    • Hohe Wirtschaftlichkeit durch pressenintegrierte Verarbeitung
    • Mechanische Befestigung im Bauteil, dadurch keine Absauganlage erforderlich
    • keine thermische Verformung der Bauteile

  • Montage auch in beschichteten Bauteilen möglich
  • Einseitige Ebenheit mit dem Bauteil, daher keine Störkontur
  • KAPTI® Limiter

    KAPTI® Limiter - Einnietbare KompressionsbegrenzerSchnelles und einfaches Einbringen in Kunststoffbauteile

    KAPTI® Limiter ist eine gewindelose Einniethülse, die Ihre Kunststoffkomponenten auch bei hohen Vorspannkräften zuverlässig vor Rissen und Kriechen schützt.

    Der mechanische Einnietvorgang verbindet das Element dauerhaft formschlüssig mit dem Bauteil – für eine stabile, belastbare Verbindung. So bleibt die Vorspannkraft bei der Verschraubung effektiv erhalten.

    Flexibel im Einsatz: Der KAPTI® Limiter passt in verschiedene Kunststoffbauteile und kann mit derselben Geometrie für mehrere Bauteildicken verwendet werden.

    Vorteile

    • Bauteilschutz
       Schützt effektiv vor Rissbildung im Bauteil, indem er die Druckspannungen bei der  Verschraubung aufnimmt.
    • Vorspannkraftsicherung
      Verhindert das Kriechen des Kunststoffs und sichert so die Vorspannkraft dauerhaft.
    • Flexibilität
      Ein Element für verschiedene Bauteildicken ermöglicht flexibles Design.
    • Dichtigkeit
      Die Dichtlippen sorgen für eine mediendichte Verbindung.
    • Wirtschaftlichkeit
      Pressenintegrierte Verarbeitung ermöglicht eine kosteneffiziente Produktion.
    • Umweltfreundlichkeit
      Mechanische Befestigung ohne Wärmeeintrag bewahrt Materialintegrität und ist energieeffizient.
  • Video

    Die KAPTI® Technologie

    Finden Sie heraus, wie die KAPTI® Elemente von Böllhoff im Detail funktionieren und welche Vorteile sie Ihnen bieten.

    Verarbeitungslösungen

    Pressenintegrierte und C-Rahmen-Verarbeitung

    KAPTI® Funktionselemente können manuell, teil- oder vollautomatisiert verarbeitet werden. In einem Feeder werden die Elemente vereinzelt und über einen Zuführschlauch zur Presse oder einem C-Rahmensystem befördert.

    Der wirtschaftliche Vorteil der pressenintegrierten Verarbeitung ist, dass in einem Arbeitsgang bzw. Pressenhub mehrere Funktionselemente gleichzeitig in das Bauteil eingebracht werden können. Im Vergleich zu beispielweise Schweißmuttern kann so eine deutlich höhere Ausbringungsleistung erzielt werden.

    INFORMATIV UND MEHR

    Downloads

    Sie interessieren sich für KAPTI®? Weitere Informationen können Sie hier einfach herunterladen.

    Mehr zum Thema

    Wir beraten Sie gerne

    Haben Sie Fragen oder ein aktuelles Projekt?

    Lassen Sie es uns gerne wissen - wir melden uns bei Ihnen

    Ihr Kontakt zu uns