Um die hohen Anforderungen der Werkstofftrends im Leichtbau erfüllen zu können, hat Böllhoff die Produktfamilie IMTEC® um das neue IMTEC® HR Verbindungselement für den Einsatz in Verbundwerkstoffen erweitert. IMTEC® HR steht für In-Moulding TEChnology High Resistance.
Dieses Element bietet über die intelligente Teilegeometrie einen hochbelastbaren Befestigungspunkt und ist fest im Verbundwerkstoff verankert. Unter hohen mechanischen Belastungen folgt der IMTEC® HR der Verformung des Verbundwerkstoffes, wird diesen jedoch aufgrund seiner hohen mechanischen Festigkeit und seines Energieaufnahmevermögens nicht durchbohren.Das Risiko von Rissbildungen wird über die ausgeglichene Kraftverteilung durch die runde Form deutlich reduziert.
IMTEC® HR erfordert keine lokale Verstärkung und ermöglicht die Funktionsintegration in nur einem einzigen Vorgang. Es sind keine zusätzlichen Maßnahmen wie Bohren oder Anbringen von Verbindungselementen notwendig.
Aktuell bieten wir die Versionen Abstandshalter, Innen- und Außengewinde an.