eShopSuche
Country and language
Choose country:
Choose language:
  1. Böllhoff Österreich
  2. Produkte
  3. Verbindungselemente
  4. QUICK FLOW® Plus selbstfurchende Blechschrauben

Direktverschraubung

QUICK FLOW® Plus

Selbstfurchende Blechschrauben

Dünnbleche sicher verbinden: Erzielen Sie optimale Ergebnisse mit QUICK FLOW® Plus Direktverschraubungen.

Selbstfurchende QUICK FLOW® Plus Schraube – Variante mit Linsenflanschkopf

Für sichere Direktverschraubungen

Mit QUICK FLOW® Plus verschrauben Sie Bleche ohne Vorloch – stabil, sicher, wiederverwendbar

Böllhoff ist Ihr Experte für innovative Verbindungstechnik. Unsere QUICK FLOW® Plus Schrauben bieten eine herausragende Lösung für die Verbindung von Blechen und Bauteilen – ohne Vorbohren und Mutternelemente. Bauteile werden in ihrer Bauweise immer leichter, um eine nachhaltige Produktion und technologische Vorteile zu ermöglichen. In Bezug auf Design und technische Umsetzung in Konstruktion und Montage ergeben sich durch den Leichtbau jedoch einige Herausforderungen. QUICK FLOW® Plus Schrauben sind gewindeformende Verbindungselemente, die speziell für die Anwendung in dünnen Blechen und Bauteilen vorgesehen sind und technologische Vorteile bieten. Sie stellen eine wirtschaftliche Alternative dar, mit der Material und Herstellungskosten gespart werden. Erfahren Sie, wie unsere selbstfurchenden Schrauben Ihre Prozesse optimieren und Verbindungen dauerhaft und sicher gestalten.

Bleche verschrauben ohne Muttern – sicher und dauerhaft

Bei der Verschraubung von Feinblechen mit klassischen Blechschrauben mit ST-Gewinde ist häufig der Einsatz von Mutternelementen erforderlich. Eine Direktverschraubung mit QUICK FLOW® Plus ist bei der heutzutage in vielen Branchen eingesetzten Leichtbauweise sinnvoller, da sie eine sichere und dauerhafte Verbindung ohne zusätzliche Komponenten wie Muttern ermöglicht. Sie sparen Gewicht, Zeit und Kosten und profitieren von erhöhter Prozesssicherheit.

Nutzen Sie die Vorteile unserer QUICK FLOW® Plus Direktverschraubung. Die Schrauben werden ohne Vorloch und ohne vorheriges Gewindeschneiden direkt in das Dünnblech eingedreht. Diese Methode gewährleistet schnelle und kosteneffiziente Verbindungen, beispielsweise bei der Montage von Lüftungsanlagen, Haushaltsgeräten und Elektronikgehäusen, sowie der Befestigung von Bauteilen in der Automobilindustrie.

Einschraubprozess der QUICK FLOW® Plus

Pluspunkte

Vorteile von QUICK FLOW® Plus Schrauben

  • Prozessoptimierung

    Hohe Wirtschaftlichkeit: Mit QUICK FLOW® Plus ist kein Gewindeschneiden, Vorlochen oder Stanzen notwendig. Die Schraubenspitze durchdringt das Blech und formt selbsttätig einen Durchzug. Profitieren Sie von der Zeitersparnis und der Senkung der Prozesskosten.

  • Automatisierung

    Schnell und zuverlässig: Eine automatisierte Montage der QUICK FLOW® Plus Schrauben ist möglich.

  • Gewindefurchen statt Gewindeschneiden

    Gewindefurchen bietet den Vorteil, dass keine Späne entstehen und durch Kaltverfestigung ein Aufnahmegewinde mit höherer Festigkeit erzeugt wird.

  • Anwendungsorientierung

    Unsere QUICK FLOW® Plus Schrauben gibt es in verschiedenen Größen und Abmessungen. Da nur eine einseitige Zugänglichkeit für die Benutzung erforderlich ist, wird eine praktische Anwendbarkeit gewährleistet.

  • Flexibilität in der Montage

    Die Platzierung von Komponenten ist frei wählbar, da kein Vorloch eingebracht werden muss. Fertigungsbedingte Toleranzen sind somit unproblematisch.

Interessiert?

QUICK FLOW® Plus jetzt online bestellen

Im eShop finden Sie aktuelle Informationen zu Preisen und Verfügbarkeit, technische Datenblätter und CAD-Downloads sowie unser vielseitiges Sortiment aus Markenprodukten und Normteilen.

Zum eShop

Einfach Bleche verschrauben

Funktionsweise der QUICK FLOW® Plus Schrauben von Böllhoff

Die QUICK FLOW® Plus Schraube ist eine Direktverschraubung, die speziell für die Anwendung in dünnwandigen Blechen und Bauteilen entwickelt wurde. Aufwendige Prozessschritte wie Gewindeschneiden, Generieren eines Kernlochs oder die Reinigung entfallen bei dieser Direktverschraubung. Direktverschraubungen sind gewindeformende Verbindungselemente, die ihr Aufnahmegewinde selbst formen. So wird das erzeugte Aufnahmegewinde der QUICK FLOW® Plus im Blech gefurcht und nicht geschnitten. Gewindefurchen anstatt Gewindeformen bietet zwei große Vorteile gegenüber Gewindeschneiden: eine höhere Festigkeit im Aufnahmegewinde durch die Kaltumformung und das Ausbleiben lästiger Späne.

Das Aufnahmegewinde wird mit der Formzone des Schraubengewindes durch Furchen erzeugt. Voraussetzungen sind eine höhere Festigkeit des Schraubengewindes im Vergleich zum Werkstück und eine ausreichende Duktilität des Einschraubmaterials. Das geschaffene Aufnahmegewinde erhält aufgrund des generierten Durchzugs eine günstigere Bauhöhe am Verschraubungspunkt. Die Gewindesteigung ist feiner als bei klassischen Blechschrauben, sodass eine ausreichende Überdeckung der geformten Gewindeflanken gegeben ist. Daher kann auf den Einsatz zusätzlicher Mutternelemente verzichtet werden. QUICK FLOW® Plus Dünnblechschrauben besitzen zudem ein doppelgängiges Gewinde. Somit ergeben sich kürzere Takt- und Prozesszeiten. Für einen optimalen Verschraubungsprozess werden Bits beigelegt, die aufgrund einer speziellen Geometrie ein Taumeln der Schraube verhindern. Daher ist der Einschraubprozess für den Werker auch in schwierigen Montagesituationen komfortabel.

QUICK FLOW® Plus ermöglicht es, einfach und sicher Dünnbleche zu verbinden
Einbauprozess einer QUICK FLOW® Plus Dünnblechschraube

QUICK FLOW® Plus Dünnblechschraube

  • Zusätzlicher Gewindegang der QUICK FLOW® Plus Schraube

  • Beiliegender Bit für eine optimierte und komfortable Montage unserer QUICK FLOW® Plus

  • QUICK FLOW® Plus – Variante mit Linsenflanschkopf

  • QUICK FLOW® Plus – Variante mit Linsenkopf

  • Querschnitt einer Dünnblech-Direktverschraubung mit QUICK FLOW® Plus

INTERESSIERT?

QUICK FLOW® Plus jetzt online bestellen

Im eShop finden Sie aktuelle Informationen zu Preisen und Verfügbarkeit, technische Datenblätter und CAD-Downloads sowie unser vielseitiges Sortiment aus Markenprodukten und Normteilen.

Zum eShop

Ihre Fragen zu QUICK FLOW® Plus

Informativ und mehr

Downloads

Sie interessieren sich für QUICK FLOW® Plus Dünnblechschrauben? Weitere Informationen können Sie hier einfach herunterladen.

Selbstfurchende Schrauben für Metall

Anwendungsbeispiele von QUICK FLOW® Plus Schrauben

Lassen Sie sich durch handfeste Beispiele von den QUICK FLOW® Plus Dünnblechschrauben von Böllhoff überzeugen.

  • Einbau von Zusatzelementen für Lüftungsanlagen

  • Gehäuseverschraubung von Schaltschränken

  • Montage von Zubehör an E-Bikes

  • Befestigung zusätzlicher Komponenten an Wärmepumpen

Direktverschraubung in Metallen und Kunststoffen

Mehr Lösungen für Direktverschraubungen