Für mehr Prozesssicherheit im Leichtbau
Kunststoffe effizient verschrauben: AMTEC® als intelligente Lösung
Dank ihrer ausgezeichneten mechanischen Eigenschaften, ihrem geringen Gewicht und der günstigen Herstellungskosten sind Kunststoffe ein elementarer Bestandteil der heutigen Industrie. Die Anforderungen an die Verbindungstechnologien steigen dementsprechend. Die Lösung: unsere AMTEC® Schrauben. Sie sorgen effektiv für sichere und langlebige Verbindungen von thermoplastischen Kunststoffen.
Pluspunkte
Vorteile AMTEC® Schraube
Prozesssicher
Durch die spezielle Gewindegeometrie geht die Montage leicht von der Hand. AMTEC® garantiert auch hohe Ausreißfestigkeit.
Lös- und wiederverwendbar
Unsere Schrauben für Kunststoffe können Sie mehrfach wiederverwenden. Gemäß VDE sind bis zu zehn Wiederholverschraubungen möglich.
Anwendungsbezogen
Die Direktverschraubung eignet sich sowohl für Thermoplaste als auch Duroplaste. Sie erhalten Sie in unterschiedlichen Ausführungen.
Große Selbsthemmung im Gewinde
Der abgestimmte Steigungswinkel liegt oberhalb der Selbsthemmung. In Kombination mit der Gewindesteigung reduziert sich so die Relaxionsneigung im Kunststoff.
Serviceorientiert
Kompetente anwendungstechnische Beratung und Prozessüberwachung gehören genauso zum Programm der AMTEC® Direktverschraubungen wie die Entwicklung von Sonderlösungen.
Entwickelt für den Leichtbau
AMTEC® Schraube für Kunststoffe als All-in-One-Lösung
Durch den verstärkten Einsatz von Polymerwerkstoffen in der modernen Konstruktion, hat sich der Blick auf zuverlässige Kunststoffdirektverschraubungen verändert. Wir haben ein Schraubendesign entwickelt, das die gestiegenen Anforderungen erfüllt: unser AMTEC® Schraubenprogramm.
Der Name AMTEC® steht für After Moulding TEChnology und bedeutet, dass die Schraubverbindung erst nach dem Entformen des Kunststoffbauteils zum Einsatz kommt. So entstehen – ohne zusätzliche Verbindungselemente wie metallische Gewindeeinsätze – hochfeste Schraubverbindungen, die sich auch wirtschaftlich rechnen.
Verfahren und Prinzip
AMTEC® Direktverschraubung setzt neue Maßstäbe
Für eine möglichst hohe Prozesssicherheit haben wir den Querschnitt der AMTEC® Schraube trilobular geformt. So reduzieren sich die Eindrehmomente in einem erheblichen Maße und Stauräume für das verdrängte Material entstehen. Der Kunststoff fließt schädigungsfrei ab und lässt keine Spannungen im gefurchten Gewinde zu.
Unsere Schraube für Thermoplaste überzeugt auch in der Gewindegeometrie. Denn die große Flankenüberdeckung reduziert die Flächenpressung und verhindert das Kriechen des Werkstoffes. Der Flankenwinkel von 30Grad minimiert die Radialverspannung und ist Voraussetzung für thermoplastische Konstruktionen.
Die AMTEC® Schraube können Sie – im Gegensatz zu konventionellen Schrauben – bis zu zehnmal wiederholt verschrauben.
Beratung und Sonderlösungen
Produktvarianten
AMTEC® Schrauben für Kunststoffe gibt es in unterschiedlichen Ausführungen
- Linsenkopf mit Innensechsrund
- Linsenkopf, Kreuzschlitz Z
- Senkkopf mit Innensechsrund
- Senkkopf, Kreuzschlitz Z
- Linsenkopf mit angepresster Scheibe, Innensechsrund
- Linsenkopf mit angepresster Scheibe, Kreuzschlitz Z
Als anwendungstechnischer Dienstleister bieten wir neben dem Standardsortiment der AMTEC® Schrauben auch kundenspezifische Lösungen an. Diese betreuen wir von der ersten Idee bis hin zur Prozessüberwachung der Montage. Ob passende Materialien und Beschichtungen, geeignete Kopfformen oder Gewindelängen: Wir finden die beste Lösung für Ihre Anwendung.
Interessiert?
AMTEC® jetzt online bestellen
Im eShop finden Sie aktuelle Informationen zu Preis und Verfügbarkeit, technische Datenblätter und CAD-Downloads sowie unser vielseitiges Sortiment aus Markenprodukten und Normteilen.
Zum eShopInformativ und mehr
Downloads
Sie interessieren sich für AMTEC®? Weitere Informationen können Sie hier einfach herunterladen.