eShopSuche
Country and language
Choose country:
Choose language:

Schraubensicherung

Chemische Gewindesicherungen

Klebend. Klemmend. Dichtend: Sichern und dichten von Verbindungen mit Gewindevorbeschichtungen

Bild einer Schraube mit mikroverkapselter Vorbeschichtung

Für ein hohes Maß an Sicherheit

Schraubensicherung durch Beschichtung – Die fortschrittliche Lösung für ein hohes Maß an Sicherheit, einfache Verarbeitung sowie effiziente Serienfertigung

Sie sind die Lösung für sichere Schraubverbindungen: chemische Gewindesicherungen, die einem Versagen der Schraubverbindung entgegenwirken und unterschiedliche Bedarfe und Anwendungsfälle abdecken.

Pluspunkte

Vorteile chemische Gewindesicherungen

  • Zuverlässig und betriebssicher

    Hohe Sicherheit: Bei chemischen Gewindesicherungen ist kein Vergessen der Sicherungsscheibe oder des anaeroben Klebstoffs möglich.

  • Problemlos in Serienfertigung

    Chemische Gewindesicherungen liefern reproduzierbare, definierte Montagewerte sowie eine einfache problemlose Lagerhaltung.

  • Spezielle Abstimmung auf Ihre Anwendung

    Wir bieten individuelle Beschichtungen an, die sich nach Ihren Anforderungen richten.

  • Reduzierung der Montagezeiten

    Bei dem Einsatz von chemischen Gewindesicherungen ist keine zusätzliche Montage eines Dicht- und Sicherungselements erforderlich.

  • Gut integrierbar

    Die chemischen Gewindesicherungen sind einfach zu integrieren. Es sind keine Änderungen in der Geometrie nötig und können einfach in bestehende Anwendung integriert werden.

Verfahren und Prinzip

Gewindevorbeschichtung

Unsere vorbeschichteten Gewindesicherungen sind eine Alternative zu anaeroben Klebstoffen und können klebend, dichtend oder klemmend sein.
Die prozesssichere Aufbringung der Beschichtung auf dem Verbindungselement vor der Auslieferung erspart den manuellen Prozess während der Montage.
Unsere chemischen Gewindesicherungen unterscheiden wir in klebende mikroverkapselte sowie klemmende Polyamid-Beschichtungen.

Abbildung einer Schraube mit chemischer Gewindevorbeschichtung (rot markiert)
Stelle der chemischen Gewindevorbeschichtungin rot markiert
Bild von verschiedenen chemischen Gewindesicherungen
Chemische Gewindesicherungenauf verschiedenen Schrauben-Oberflächen

Finden Sie die passende Lösung für Ihre Anwendung

Produktvarianten chemische Gewindesicherungen

  • Klebende Gewindevorbeschichtung

    Die Verklebung von Bolzen und Mutterngewinde verhindert zuverlässig das selbsttätige Losdrehen. Im Vergleich zur klemmenden Vorbeschichtung werden beim Einschrauben die aufgebrachten Mikrokapseln durch Druck zerstört. Der in den Kapseln enthaltene Klebstoff kommt mit einem Härter in Verbindung. Daraus resultiert eine chemische Reaktion (Polymerisation) und der Klebstoff härtet aus (Stoffschluss). Durch Verklebung von Bolzen und Mutterngewinde tritt die gewünschte Sicherungswirkung ein. Die eingesetzte Vorspannkraft bleibt hierbei größtenteils erhalten (Losdrehsicherung).

    Produkttypen

    • Precote 30
    • Precote 80
    • Precote 80-3
    • Precote 85
    • 3M Scotch Grip 2353
    • 3M Scotch Grip
  • Klemmende Gewindevorbeschichtung

    Die Polyamid-Vorbeschichtung auf dem Gewinde verhindert ein Auseinanderfallen der Schraubverbindung. Im Vergleich zur klebenden Vorbeschichtung wird bei dieser Gewindesicherung  ein Polyamid-Fleck auf einen Gewindeabschnitt aufgebracht. Dieser füllt den axialen Spielraum zwischen Schrauben- und Mutterngewinde aus, wodurch eine Flächenpressung zwischen den gegenüberliegenden, unbeschichteten Gewindeflanken entsteht – die gewünschte klemmende Sicherungswirkung tritt ein. Diese Vorbeschichtung zählt zu den Verliersicherungen.

    Produkttypen

    • Polyamid-Fleck Plasbolt
    • Polyamid-Rundum Plasbolt
    • Clemm-Lock, VC 3
    • Polyamid-Fleck Rundum Temperaturbeständig
    • Precote 6
    • Precote 9

Informativ und mehr

Downloads

Sie interessieren sich für chemische Gewindesicherungen?

Weitere Informationen können Sie hier einfach herunterladen.

Weitere Produkte