- Zum Zerspanen von Werkstoffen bis 700 N/mm2 Festigkeit.
- Nur für Grundlochbohrungen geeignet, wenn genügend Spanraum vorhanden ist.
- Mindestforderung 1d tiefer als die vollausgeschnittene Gewindelänge.
Einbringen von Gewinden in Metall
Unsere Montagelösungen können als vollautomatische oder halbautomatische Arbeitsplätze ausgelegt sein. Entsprechend Ihren Anforderungen kann das Teilehandling per Bediener, per Handlingssystem, Rundtakttisch oder Transfersystem erfolgen. Verschaffen Sie sich einen Überblick über unsere Montagelösungen.
Verfahren und Prinzip
HELICOIL® Gewindeeinsätze schaffen hochfeste, verschleißfeste, thermisch belastbare Gewinde höchster Präzision, indem die Kräfte von Flanke zu Flanke in das Aufnahmegewinde übertragen werden. Der verringerte Durchmesser beim HELICOIL® Plus in der ersten Windung sorgt dafür, dass der Gewindeeinsatz wie eine Schraube eingedreht werden kann.
Der Einbau von HELICOIL® Gewindeeinsätzen ist einfach und wirtschaftlich, weil nur wenige Grundregeln zu beachten sind. Zur rationellen Montage, gleichgültig ob in Einzelanwendung oder Großserie, gibt es eine breite Palette von Einbauwerkzeugen – von manuell bis automatisiert.
Das HELICOIL® System vereint Normhaltigkeit und einfachsten Einbau.
Die Einbauphasen im Einzelnen
Sie können handelsübliche Spiralbohrer verwenden.
Vor dem Gewindeschneiden mit 90° ansenken und entgraten. Außendurchmesser der Senkung = DHC + 0,1 mm.
Zum Schneiden des HELICOIL® Plus Aufnahmegewindes sollten Sie systemabhängige Original HELICOIL® Gewindebohrer verwenden. Die Lehrenhaltigkeit des Aufnahmegewindes können Sie mit HELICOIL® Gewindegrenzlehrdornen prüfen.
Sie können mit einem Gewindeformer einfach und schnell ein spanloses Innengewinde herstellen.
Sie können den Einbau mit einem Handeinbauwerkzeug, einem maschinellen Einbauwerkzeug oder einer vollautomatisierten Lösung vornehmen.
Interessiert?
Im eShop finden Sie aktuelle Informationen zu Preis und Verfügbarkeit, technische Datenblätter und CAD-Downloads sowie unser vielseitiges Sortiment aus Markenprodukten und Normteilen.
Zum eShopAutomation
Genauso entscheidend wie der hohe Qualitätsstandard ist der wirtschaftliche Einbau der HELICOIL® Gewindeeinsätze. Hierzu bieten wir Module zur Integration in automatische Prozesse und Komplettsysteme.
Sie haben konkrete Anforderungen? Dann setzen Sie sich gerne mit uns in Verbindung!
Videos
Informativ und mehr
Sie interessieren sich für HELICOIL®? Weitere Informationen können Sie hier einfach herunterladen.