News – 10.04.2019

HELICOIL® mit Primer‑Free® 2

Die neue Oberflächenbeschichtung



HELICOIL® mit Primer‑Free® 2

Die bewährte Gewindetechnologie mit neuer Oberflächenbeschichtung.

Primer‑Free® 2 schützt Ihre Bauteile aus Magnesium oder Aluminium vor galvanischer Korrosion. Die kunstharzgebundene, Teflon® imprägnierte Fluorpolymerbeschichtung gewährleistet eine gleichmäßige, elektrisch isolierende Beschichtung und somit vollständigen Schutz gegen galvanische Elementbildung.

65 Years – HELICOIL<sup>®</sup> made by Böllhoff

 

Bauen Sie HELICOIL® Gewindeeinsätze mit Primer‑Free® 2 beschichteter Oberfläche aus Edelstahl einfach in Aufnahmewerkstoffe wie Aluminium oder Magnesium ein. Primer‑Free® 2 ersetzt somit bisherige Zink‑Chromat‑Primer, die vor der HELICOIL® Montage in die Aufnahmegewinde eingebracht werden mussten.

HELICOIL® Gewindeeinsätze mit Primer‑Free® 2 werden in die üblichen HELICOIL® Aufnahmegewinde mit den jeweiligen Standardwerkzeugen montiert.
 

Sie bevorzugen eine gedruckte Version? Haben Sie weitere Fragen? Rufen Sie uns an.

HELICOIL® mit Primer-Free® 2 Oberflächenbeschichtung

HELICOIL® mit Primer‑Free® 2 Oberflächenbeschichtung

Schützt Ihre Bauteile aus Magnesium oder Aluminium vor galvanischer Korrosion

Downloads

Mehr erfahren auf einen Klick: unsere Downloads zum Thema.

Sie wollen es bis ins Detail wissen? Laden Sie für weitere Informationen einfach die entsprechenden Broschüren herunter.

Titel Sprache Version Datei Download
HELICOIL® mit Primer‑Free® 2
Die bewährte Gewindetechnologie mit neuer Oberflächenbeschichtung
Deutsch 03/2019 178 kB / PDF
Deutsch 03/2019 178 kb / PDF

Für die Darstellung von PDF Dokumenten benötigen Sie den kostenlosen Adobe Acrobat Reader.

Mehr zum Thema

Weiter eintauchen in die Welt der Verbindungen?

Hier finden Sie Informationen zu erfolgreichen Anwendungen und verwandten Themen.