eShopSuche
Country and language
Choose country:
Choose language:

11.09.2025|Produkte und Services

NEU! KAPTI® Limiter

Der einnietbare Kompressionsbegrenzer für Kunststoffbauteile. Mit KAPTI® definieren wir unsere Welt der Funktionselemente neu.

KAPTI® Limiter ist eine gewindelose Einniethülse

Sie wurde speziell entwickelt, um Kunststoffkomponenten vor Rissbildung und Kriechen bei erhöhter Vorspannkraft zu schützen. Durch den mechanischen Einnietvorgang wird ein dauerhafter Formschluss zwischen Element und Trägerbauteil erzeugt. Das Element sorgt für die effektive Aufnahme sowie den Erhalt der Vorspannkraft bei Verschraubung des Bauteils. Der KAPTI® Limiter kann in verschiedene Kunststoffbauteile eingebaut werden und bietet die Flexibilität, dieselbe Elementgeometrie für unterschiedliche Bauteildicken zu nutzen. Dadurch hebt er sich deutlich von herkömmlichen, einpressbaren Kompressionsbegrenzern ab und schützt die Bauteile vor Beschädigungen.

Vorteile

  • Bauteilschutz
     Schützt effektiv vor Rissbildung im Bauteil, indem er die Druckspannungen bei der  Verschraubung aufnimmt.
  • Vorspannkraftsicherung
    Verhindert das Kriechen des Kunststoffs und sichert so die Vorspannkraft dauerhaft.
  • Flexibilität
    Ein Element für verschiedene Bauteildicken ermöglicht flexibles Design.
  • Dichtigkeit
    Die Dichtlippen sorgen für eine mediendichte Verbindung.
  • Wirtschaftlichkeit
    Pressenintegrierte Verarbeitung ermöglicht eine kosteneffiziente Produktion.
  • Umweltfreundlichkeit
    Mechanische Befestigung ohne Wärmeeintrag bewahrt Materialintegrität und ist energieeffizient.
KAPTI® Limiter - Einnietbare KompressionsbegrenzerSchnelles und einfaches Einbringen in Kunststoffbauteile

Das könnte Sie auch interessieren