eShopSuche
Country and language
Choose country:
Choose language:

Böllhoff Akademie

„Verbindungselemente mit zusätzlichen Funktionen“

Fachseminar am 15. und 16. April 2026 in Bielefeld

Ein Böllhoff Mitarbeiter hält einen Vortrag

Seminarbeschreibung

„Verbindungselemente mit zusätzlichen Funktionen“ und integrierter Zusatzbaustein „Fachenglisch Verbindungstechnik“

In diesem Seminar erhalten Sie umfassendes Wissen aus der Welt der Verbindungselemente – ausgehend von Konstruktion und Auslegung von Schraubverbindungen über die Wahl der passenden Beschichtung bis zur Schraubmontage. Darüber hinaus diskutieren wir Zusatzfunktionen, zum Beispiel Gewindeverstärkung, Sicherungsverhalten und Dichtfunktionen. Die begrenzte Teilnehmerzahl bis 25 Personen und die Seminarstruktur unterstützen den Workshop-Charakter der Veranstaltung. Alle Teilnehmer erhalten die Möglichkeit, sich mit den Referenten sowie untereinander aktiv auszutauschen. Optionale Führungen durchs akkreditierte Böllhoff Labor sowie Besichtigung der Unternehmensausstellung „Welt der Verbindungen“ und des 3D-Druckers bieten einen anderen Blickwinkel auf das Seminarthema.

„2 in 1: Fachkenntnisse und technisches Englisch. Weiterbildung gemäß IATF 16949

Veranstaltungsdetails

Termin

  • 15. und 16. April 2026
  • 08:45 - 17:00 Uhr und 08:30 - 16:45 Uhr
  • Teilnehmerzahl max. 25 Personen
  • Anmeldeschluss ist der 2. April 2026

Veranstalter

  • Böllhoff Verbindungstechnik GmbH
    Archimedesstraße 1-4
    33649 Bielefeld

Teilnahmegebühr

  • 940,– Euro zzgl. Mwst.

Ort

  • "Welt der Verbindungen" am Hauptsitz der Böllhoff Gruppe
    Archimedesstraße 1 – 4, 33649 Bielefeld

Zielgruppe

  • Personen, die im beruflichen Alltag mit Verbindungselementen zu tun haben – zum Beispiel in den Bereichen Konstruktion, Anwendung und Prüfung, im technischen Vertrieb oder im Einkauf – und ihre Fachkenntnisse sowie spezifische Englischkenntnisse vertiefen oder auf den aktuellen Stand bringen möchten.

Inhalte

  • Übersicht über Verbindungselemente mit zusätzlichen Funktionen
  • Grundlagen der Schraubmontage
  • Berechnung von Schraubverbindungen
  • Einfluss von Beschichtungen auf die Eigenschaften von Verbindungselementen
  • Dichteigenschaften, Sicherungsverhalten von Verbindungselementen
  • Elektrische Leitfähigkeit von Schraubenverbindungen
  • Sonderverbindungselemente für die Kunststofftechnik
  • Schadensanalyse an Verbindungselementen
  • Fachenglisch Verbindungstechnik – Tipps und Tricks

Anmelden

Die Teilnahmegebühr von 940.- Euro zuzüglich Mehrwertsteuer wird unmittelbar nach Erhalt der Anmeldebestätigung fällig. Dieser Betrag beinhaltet die Kosten für das Seminar, für die Seminarunterlagen sowie für die Verpflegung vor Ort an beiden Veranstaltungstagen. Sollte die Teilnahmegebühr bis Veranstaltungsbeginn nicht bei uns eingegangen sein, ist eine Teilnahme am Fachseminar ausgeschlossen.
Bitte melden Sie sich rechtzeitig an und berücksichtigen Sie ggf. lange Verwaltungswege in Ihrem Hause, beispielsweise wegen Lieferantenanlage oder definierter Zahlungszeiträume.

Die Teilnahme am Seminar wird mit einem Zertifikat bestätigt.

Der Veranstalter des Seminars ist die Böllhoff Verbindungstechnik GmbH, Archimedesstr. 1-4, 33649 Bielefeld

 

 

Jetzt verbindlich anmelden

Ansprechpartnerin

Dr. Cornelia Heermant

E-Mail: cheermant@boellhoff.com
Tel.: +49 521 4482-441

Portrait Dr. Cornelia Heermant