Böllhoff Akademie
Seminarbeschreibung
In diesem Seminar erhalten Sie umfassendes Wissen aus der Welt der Verbindungselemente – ausgehend von Konstruktion und Auslegung von Schraubverbindungen über die Wahl der passenden Beschichtung bis zur Schraubmontage. Darüber hinaus diskutieren wir Zusatzfunktionen, zum Beispiel Gewindeverstärkung, Sicherungsverhalten und Dichtfunktionen. Die begrenzte Teilnehmerzahl bis 25 Personen und die Seminarstruktur unterstützen den Workshop-Charakter der Veranstaltung. Alle Teilnehmer erhalten die Möglichkeit, mit den Referenten sowie untereinander aktiv zu diskutieren und sich einzubringen. Optionale Führungen durchs akkreditierte Böllhoff Labor sowie Besichtigung der Unternehmensausstellung „Welt der Verbindungen“ und des 3D-Druckers bieten einen anderen Blickwinkel auf das Seminarthema.
„2 in 1: Fachkenntnisse und technisches Englisch. Weiterbildung gemäß IATF 16949
Weitere Informationen rund um das Fachseminar finden Sie in dem hier hinterlegten Informationsblatt.
Die Teilnahmegebühr von 880,– Euro zzgl. Mwst. wird unmittelbar nach Erhalt der Anmeldebestätigung fällig. Dieser Betrag beinhaltet die Kosten für das Seminar, für die Seminarunterlagen sowie für die Verpflegung vor Ort an beiden Veranstaltungstagen.
Bei Rücktritt von einer bestehenden Anmeldung erstatten wir die Teilnahmegebühr abzüglich 15 % Kostenbeitrag, sofern die Abmeldung vor dem 21. April 2024 erfolgt ist.
Weitere Informationen finden Sie unter Downloads.
Dr. Cornelia Heermant
E-Mail: cheermant@boellhoff.com
Tel.: +49 521 4482-441