Erfolgsstories
Koninklijke Gazelle
Die Entwicklung des E‑Bikes der Zukunft „Gazelle N°1“ erfordert eine innovative Verbindungstechnik.
Design und Technik auf wegweisender Tour
SNAPLOC® Befestigungssysteme vereinen Design und Technik. Unsere SNAPLOC® Steckverbindungen überzeugten die Firma Gazelle auf ganzer Linie.
Ausgangssituation
Ganzheitliches, nahtloses Design für das neue E‑Bike
Seit einiger Zeit arbeitet Gazelle mit der weltbekannten italienischen Designfirma Giugiaro Design am E‑Bike der Zukunft – dem Gazelle N°1. Das 25,5 Kilogramm wiegende und aus Karbon und Aluminium bestehende Modell vereint einen idealen Mix aus Geschwindigkeit, Komfort und Konnektivität. Bei der Konzeptentwicklung des Gazelle N°1 wurde vor allem ein ganzheitliches, nahtloses Design fokussiert: Hierbei sollten beispielsweise Antrieb und Kabel des E‑Bikes auf keinen Fall sichtbar sein. So konnte die Tretlagerabdeckung (body panel) nicht verschraubt werden, ohne dass erkennbare Schraubpunkte hinterlassen werden. Des Weiteren musste die Verbindung dauerhaft Vibrationen entkoppeln, die bei der Benutzung des E‑Bikes auftreten können. Im Falle einer Wartung oder eines Austausches der Batterie wird eine einfache Demontage der Abdeckung ebenfalls vorausgesetzt.
Lösung
SNAPLOC® Steckverbindungen
SNAPLOC® ist ein zweiteiliges Befestigungssystem – Kugelbolzen und Kupplung – für einen schnellen Einbau. Der Kugelbolzen in K' in K' Ausführung formt bzw. schneidet sich selbst ein Gewinde in den Aufnahmedom der Tretlagerabdeckung. Die Kupplung wird durch einfaches Eindrücken im Rahmen befestigt. Innerhalb der Kupplung ist eine Kugelpfanne ausgebildet, in welche der Kugelbolzen als Gegenstück einschnappen kann.
Ergebnis
Einfache Wartung gekoppelt mit ästhetischem Design
Die montierte SNAPLOC® Steckverbindung ist an der Oberfläche der Abdeckung nicht sichtbar und unterstützt so wesentlich das ästhetische Design. Zudem entkoppelt das System Vibrationen. Lösen durch einfaches Abziehen – die leichte Demontage von SNAPLOC® Steckverbindungen vereinfacht signifikant den Wartungsprozess.
Pro E-Bike werden jeweils 7 SNAPLOC® Systeme mit einem Kugeldurchmesser von 7 mm verbaut.
Kundennutzen
- Schnelle und einfache Montage
- Kostengünstig
- Einfache Integration ins Kundenbauteil
- Schwingungs- und geräuschentkoppelnd
- Toleranzausgleichend
Wir beraten Sie gerne
Haben Sie Fragen oder ein aktuelles Projekt?
Lassen Sie es uns gerne wissen - wir melden uns bei Ihnen
Ihr Kontakt zu uns