Erfolgsstories
Korrosionsbeständig und hochfest. HELICOIL® Plus Screwlock Gewindeeinsätze tragen dazu bei, dass Umwelt und Stadtfinanzen geschont werden. WE‑EF wurde deshalb mit der flächendeckenden Umstellung der Außenbeleuchtung auf LED‑Leuchten beauftragt. Nur die Schraubverbindung warf noch einen Schatten auf das Projekt.
Ausgangssituation
Unterschiedliche Klimabedingungen, hohes Verkehrsaufkommen und teilweise extreme Witterungsverhältnisse stellen hohe Anforderungen an die Belastbarkeit der LED‑Leuchten. Korrosionsschutz und Unempfindlichkeit gegenüber Erschütterungen sind deshalb die Grundvoraussetzungen für dauerhaften Erfolg am Markt. WE‑EF begegnet den hohen Anforderungen mit dem Einsatz der 5CE‑Technologie: sortenreine, recycelte Aluminiumlegierungen mit geringem Kupfergehalt.
Der bleibende Schwachpunkt: Die herkömmlichen Schraubverbindungen. Sie hielten hohen Erschütterungen im Test nicht stand.
Lösung
WE‑EF setzt unseren HELICOIL® Plus Screwlock Gewindeeinsatz ein. Mit seinem schraubenklemmenden Bereich wird wirkungsvoll verhindert, dass sich die Schraube durch Erschütterungen löst. Eine oder mehrere polygongeformte Windungen wirken dabei klemmend auf die Flanken der eingedrehten Schraube. Der elastisch federnde Reibschluss führt zu Klemm-Drehmomenten, die vergleichbar mit den Anforderungen in DIN EN ISO 2320 sind. Dies und die hohe Korrosionsbeständigkeit führen dazu, dass die HELICOIL® Gewindeeinsätze nicht locker lassen. Sie tragen so ihren Teil zur langen Haltbarkeit der WE‑EF Straßenbeleuchtung bei. Hiervon profitiert auch die Stadt Bielefeld.
Ergebnis
14.800 ausgetauschte Leuchten, 42 % weniger CO₂‑Emissionen und eine Verbrauchssenkung von rund 5 Millionen kWh pro Jahr – diese Zahlen können sich sehen lassen. Durch die geringere Lichtstreuung der neuen LED‑Leuchten profitieren die Bielefelder auch im Alltag. Durch die von WE‑EF entwickelte OLC®‑Linsentechnik wird das Licht gezielt auf die zu beleuchtende Fläche gelenkt. Wir freuen uns, mit unseren HELICOIL® Plus Screwlock Gewindeeinsätzen einen Beitrag für den dauerhaften Erfolg leisten zu können. Für die Umwelt, die Stadtfinanzen und natürlich unseren Kunden WE‑EF.