Erfolgsstories
Mit RIPP LOCK® Sicherungsscheiben werden dynamisch belastete Schraubverbindungen wirkungsvoll vor selbstständigem Lösen geschützt. Wenn dynamische Belastungen auftreten, müssen die Schraubverbindungen besonderen Anforderungen genügen. Wir haben für Klaas einen Weg gefunden, die Verbindungen am Drehkranz eines Krans technisch und wirtschaftlich zu optimieren.
Ausgangssituation
Spätestens seit der Entwicklung des ersten Krans aus Aluminium hat sich Klaas auch über Deutschland hinaus als innovatives Maschinenbau-Unternehmen einen Namen gemacht. Dachdecker, Möbelspediteure und Feuerwehren aus aller Welt setzen auf die hochentwickelten Leichtbau‑Kräne.
 Unsere Aufgabe war die Optimierung der Schraubverbindungen am Drehkranz eines Autokrans. Da hohe dynamische Belastungen auf die Schrauben einwirken, wurden bisher Distanzhülsen der Länge 2 x d eingesetzt. Unser Ziel war es, die Distanzhülsen überflüssig zu machen. Außerdem sollte die Korrosionsanfälligkeit der bisher genutzten beschichteten Stahlverbindungselemente der Vergangenheit angehören.
Lösung
Durch RIPP LOCK® sind die in der Vergangenheit genutzten Distanzhülsen überflüssig geworden. Als vermittelndes Element zwischen Anschraubteil und Schraubenkopf regulieren die Schraubensicherungen den Reibungsfaktor und halten die notwendige Vorspannkraft auch unter hohen dynamischen Belastungen.
RIPP LOCK® Scheiben, Schrauben und Muttern sind mechanische Losdrehsicherungen, die bewährt das selbsttätige Lösen der Verbindung verhindern. Die zuverlässige Sicherungswirkung wird durch die Radialrippen erreicht, die sich beim Verbinden in das Material einprägen.
 Die hochwertige Zinklamellenbeschichtung – sowohl auf den RIPP LOCK® Sicherungsscheiben als auch auf den Sechskantschrauben und -muttern – sorgt für leistungsstarken Korrosionsschutz. Im Salzsprühnebeltest wurde eine Korrosionsbeständigkeit von 480 Stunden gegenüber Rotrost bestätigt.
Ergebnis
Die Schraube sitzt. Die mechanische Losdrehsicherung der RIPP LOCK® Sicherungsscheibe verhindert eine Lockerung der dynamisch belasteten Schraubverbindung. Der Drehkranz des Krans ist mit diesem korrosions‑ und temperaturbeständigen Sicherungselement auch für höchste dynamische Belastungen gerüstet.
 Dabei vereint die RIPP LOCK® Sicherungsscheibe viele individuelle Vorteile bisheriger Sicherungselemente. Als Universalprodukt – der größere Außendurchmesser entspricht der DIN 125 bzw. ISO 7089 – kann sie nahezu überall eingesetzt werden. Die einfache Montage und Demontage gewährleistet zudem die Wiederverwendbarkeit. Durch den Verzicht auf Distanzhülsen konnten wir das C‑Teile‑Sortiment bei Klaas straffen. So hat unser Kunde gleich doppelt Grund zur Freude. Dank technischer wie wirtschaftlicher Vorteile.
Kundennutzen