Erfolgsstories

Pkw‑Service Hartinger

Kfz‑Gewinde schnell und preiswert instand setzen. Mit RIVKLE® Plus Kit für belastbare Verbindungen.

Für tragfähige Gewinde

Bei Gewinden an Kraftfahrzeugen ist Belastbarkeit gefragt. Mit dem RIVKLE® Plus Sortiment können dünnwandige Bauteile schnell und wirtschaftlich mit tragfähigen Gewinden versehen werden.

Bei Pkw‑Service Hartinger in Gerlenhofen gehören unsere blauen HELICOIL® Plus Kits zum festen Inventar. Bernd Hartinger, ausgebildeter Kfz‑Meister und Geschäftsführer, ist so auch auf RIVKLE® Plus gestoßen. Seit der ersten Anwendung vertraut er auf die tragfähigen Blindnietmuttern aus unserem Repairsortiment.

Ausgangssituation

 

Reparaturfälle

Wenn reparieren, dann richtig. Ein typischer Reparaturfall bei Pkw‑Service Hartinger ist die Anbringung eines Gewindes am Kfz‑Blech für die Nummernschildbefestigung. Herkömmliche Blechschrauben zeigen hier oft eine geringe Belastbarkeit. Auch defekte Gewinde in Motorradrahmen sind in der Werkstatt häufig anzutreffen, so zum Beispiel an der Befestigung des Gepäckträgers. Von Werk aus werden hier in der Regel Blindnietmuttern aus Aluminium eingesetzt, die bei großer Belastung allerdings weniger widerstandsfähig sind.

Kundenportrait

Industrie
Kfz‑Werkstatt

Hauptsitz
Gerlenhofen / Deutschland

Gründung
2007

Lösung

 

RIVKLE® Repair

RIVKLE® Blindnietmuttern schaffen Innengewinde an Bauteilen mit geringer Wandstärke.
Das Setzen der Blindnietmutter ist bei Hohlkörpern, Profilen, Gehäusen oder bei nur einseitig zugänglichen Bauteilen oft die einzige Lösung. So auch bei der Kennzeichen- und Gepäckträgerbefestigung.
Die RIVKLE® Plus Kits bestehen aus einem Handeinbauwerkzeug und den jeweiligen RIVKLE® Plus Blindnietmuttern in den gewünschten Abmessungen. Wie bei jeder Reparaturlösung im Bereich Böllhoff Repair Solutions sind alle erforderlichen Werkzeuge und Elemente im RIVKLE® Plus Kit enthalten.

Ergebnis

 

Hohe Gewindefestigkeit

Repariert und verbessert. Die Montage einer RIVKLE® Plus Blindnietmutter aus Stahl führt zu einer höheren Festigkeit des Gewindes. Die Belastbarkeit der Verbindungen ist so sogar größer als von Werk aus.

Kundennutzen

  • Schnelle und preiswerte Instandsetzung
  • Tragfähiges Gewinde an dünnwandigen Bauteilen
  • Montage bei einseitiger Zugänglichkeit („blind“),
    auch an Hohlprofilen
  • Wiederholtes Verschrauben
  • Keine Nacharbeit, selbst bei bereits lackierten Teilen
  • Kleiner Senkkopf für geringen Kopfüberstand (kein Ansenken des Werkstücks notwendig)

Downloads

Mehr erfahren auf einen Klick: unsere Downloads zum Thema.

Sie wollen es bis ins Detail wissen? Laden Sie für weitere Informationen einfach die entsprechenden Broschüren herunter.

Titel Sprache Version Datei Download
Erfolgsstory
Böllhoff Repair Solutions –
Aus der Praxis für die Praxis
Deutsch 09/2018 496 kB / PDF
Deutsch 09/2018 496 kb / PDF
Car repair solutions
Englisch 0195/15.02 931 kB / PDF
Englisch 0195/15.02 931 kb / PDF
RIVKLE® und RIVQUICK®
Kits zum Setzen von Blindnietmuttern und Blindniete an dünnwandigen Bauteilen
Deutsch 01/2022 833 kB / PDF
Deutsch 01/2022 833 kb / PDF
Türmodul
Innovative Verbindungslösungen für das Türmodul
Deutsch 0941/15.01 1315 kB / PDF
Deutsch 0941/15.01 1315 kb / PDF
Innovative Verbindungslösungen für das Modul Front‑ und Rearend
Deutsch 0942/17.01 6025 kB / PDF
Deutsch 0942/17.01 6025 kb / PDF
Leichtbau
Effiziente Verbindungslösungen für den Leichtbau
Deutsch 0949/17.01 2044 kB / PDF
Deutsch 0949/17.01 2044 kb / PDF

Für die Darstellung von PDF Dokumenten benötigen Sie den kostenlosen Adobe Acrobat Reader.

Mehr zum Thema

Weiter eintauchen in die Welt der Verbindungen?

Hier finden Sie Informationen zu erfolgreichen Anwendungen und verwandten Themen.