Erfolgsstories

Probatec

Mit unseren SNAPLOC® Steckverbindungen unterwegs im kanadischen Luxuszug.

SNAPLOC® erobert die Rocky Mountains

In den Sitzen der Probatec AG für den kanadischen Luxuszug Rocky Mountaineer werden unsere SNAPLOC® Systeme verbaut.

Das in Amberg ansässige Unternehmen produziert und montiert seit 1997 kundenspezifische Lösungen, wie beispielsweise Sitz- und Tischsysteme für Schienen- und Militärfahrzeuge.

Ausgangssituation

 

Rocky Mountaineer – erstklassiger Komfort für die Reisenden

Der kanadische Zug Rocky Mountaineer zählt zu einer der beliebtesten Reisen der Welt.
Die Passagiere genießen in einem speziell angefertigten ein- oder zweistöckigem Glaskuppelwagen eine optimale Verknüpfung von Nostalgie, Natur und Luxuszugreise. Der Zug verfügt aus Sicherheitsgründen über einen speziellen Waggon, in dem sich Ersatzteile befinden. So kann beispielsweise bei einer auftretenden Verschmutzung oder möglichen Beschädigung der Sitze ein schneller Austausch realisiert werden, um die Fahrt nicht langfristig zu unterbrechen. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist das Design der Luxussitze. Eine nach außen nicht sichtbare Verbindungslösung soll die Sitzästhetik unterstützen.

Kundenportrait

Industrie
Tisch- und Sitzsysteme

Hauptsitz
Amberg, Deutschland

Gegründet
1997

Lösung

 

SNAPLOC® – die entkoppelnde Steckverbindung

Gemeinsam mit der Probatec AG wurde Böllhoff von Beginn an in die Entwicklung und Konstruktion der Sitze involviert.
Schnell erkannten die Experten den optimalen Einsatzbereich für SNAPLOC®.
SNAPLOC® ist ein zweiteiliges System – Kugelbolzen und Kupplung – für den schnellen Einbau.
Der Kugelbolzen formt bzw. schneidet sich selbst ein Gewinde in die Kunststoffunterseite des Sitzes. Die Kupplung als Gegenstück wird einfach in den Sitzbefestigungsrahmen eingedrückt. Sie besitzt eine Kugelpfanne, in welche der Kugelbolzen einschnappen kann.

Ergebnis

 

Einfacher Sitzwechsel

Verbinden durch Aufstecken und Lösen durch Abziehen – die leichte Mon- und Demontage von SNAPLOC® vereinfacht signifikant den Sitzwechsel. Das ist aber noch nicht alles. SNAPLOC® entkoppelt Schwingungen und Vibrationen, die bei der Fahrt mit dem Zug auftreten können.
In jedem Sitz werden fünf SNAPLOC® Systeme mit einem Kugeldurchmesser von 10 mm verbaut.

Kundennutzen

  • Schnelle und einfache Montage und Demontage
  • Wirtschaftliches Befestigungssystem
  • Einfache Integration ins Kundenbauteil
  • Schwingungs- und geräuschentkoppelnd
  • Toleranzausgleichend

Downloads

Mehr erfahren auf einen Klick: unsere Downloads zum Thema.

Sie wollen es bis ins Detail wissen? Laden Sie für weitere Informationen einfach die entsprechenden Broschüren herunter.

Titel Sprache Version Datei Download
Erfolgsstory
SNAPLOC® erobert die Rocky Mountains
Deutsch 06/2019 327 kB / PDF
Deutsch 06/2019 327 kb / PDF
SNAPLOC®
Schwingungs‑ und geräuschentkoppelnde Verbindungs‑ und Befestigungssysteme
Deutsch 4350/15.01 887 kB / PDF
Deutsch 4350/15.01 887 kb / PDF

Für die Darstellung von PDF Dokumenten benötigen Sie den kostenlosen Adobe Acrobat Reader.

Mehr zum Thema

Weiter eintauchen in die Welt der Verbindungen?

Hier finden Sie Informationen zu erfolgreichen Anwendungen und verwandten Themen.