Branchenlösungen

Luft‑ und Raumfahrt

„Remove Before Flight“ – sicher fliegen, wer möchte das nicht. Wir schauen auch zweimal hin und unterstützen bei den Anforderungen der aktuellen Entwicklungstrends in der Luft‑ und Raumfahrt.

360° Verbindungstechnik – Ihr Luft‑ und Raumfahrtexperte

Um die Energieeffizienz zu erhöhen und Ressourcen einzusparen, analysieren und optimieren auch die Flugzeug‑ und Triebwerks­bauer systematisch die Produktions­prozesse.

Dabei begleiten wir die Branche seit Jahrzehnten und bieten spezielle Verbindungslösungen. Ob bei Leichtbaukomponenten im Cabin‑interior oder im Airframe – vertrauen Sie einfach auf unsere nachhaltigen Verbindungen. Auch wenn Sie fliegen, einen Sitz benötigen Sie immer. Hier sorgt beispielsweise unser HELICOIL® Screwlock für eine leichte und sichere Verbindung in Sitzrahmen.

Heben Sie frühzeitig mit uns ab und geben Sie Ihren Entwicklungen den nötigen Schub.

360° Verbindungstechnik – Ihr Luft- und Raumfahrtexperte

Anwendungen

Beste Qualität für maximale Sicherheit bei minimalem Gewicht: Die Luftfahrtindustrie stellt Lieferanten vor besondere Aufgaben.

Wir kennen die Besonderheiten der Branche seit Jahrzehnten und bieten spezielle Verbindungslösungen für die Luft‑ und Raumfahrtindustrie.

Zertifikate

Hier finden Sie unsere Zertifikate zum Herunterladen.

Weitere Nachweise senden wir Ihnen auf Anfrage gerne zu.

Zertifikat (gültig für) Gültig ab Gültig bis Datei Download
EN 9100:2018, Luft‑ und Raumfahrt (WBH)
24.09.2021 23.09.2024 438 kB / PDF
24.09.2021 23.09.2024 438 kb / PDF

Für die Darstellung von PDF Dokumenten benötigen Sie den kostenlosen Adobe Acrobat Reader.