Casos de Éxito

WfbM

Colocación de tuercas remachables RIVKLE® en piezas de reducido espesor para plantas de energía eólica.


 

WfbM, Böllhoff y las tuercas remachables RIVKLE® garantizan uniones resistentes en cualquier circunstancia climatológica

Tuercas remachables RIVKLE® en piezas de reducido espesor para plantas de energía eólica.

Desde hace más de 55 años, en el taller protegido de la empresa WfbM (Werkstätten für behinderte Menschen – Talleres para personas discapacitadas) en Aurich‑Wittmund, se han llevado a cabo numerosos trabajos para empresas medianas dedicadas a la energía eólica y al control de grúas.

Situación inicial

 

Los remaches ciegos redondos que se estaban utilizando no podían garantizar una unión tan resistente como era necesario.

Las chapas de WfbM, procesadas a láser, se usan en los dispositivos de conmutación de un conocido fabricante de plantas de energía eólica.

Para crear una rosca de gran capacidad de carga se utilizaban remaches ciegos redondos, pero estos se aflojaban tras la instalación, y no podían garantizar una unión fiable y resistente.

Perfil del cliente

Sede central
Aurich-Wittmund / Germany

Fundación
1962

Solución

 

Tuercas remachables y remachadoras RIVKLE®

Las tuercas remachables RIVKLE® se colocan sin necesidad de presión en contra, así que se pueden colocar fácilmente en piezas huecas, carcasas, perfiles o componentes con acceso limitado por un solo lado. A diferencia de lo que ocurre con las tuercas soldadas, estas piezas no sufren agresión térmica.

Después de ser colocadas no hay que hacer nada más, incluso en el caso de piezas con algún tratamiento o pintura.

Son muy fáciles de procesar en componentes de cualquier tipo de metal, plástico o incluso de cerámica.

Gracias a la variedad de tipos de cabezas, cuerpos y formas, las tuercas remachables pueden utilizarse en aplicaciones muy versátiles.

Con sus correspondientes remachadoras RIVKLE® P1007 y RIVKLE® P2007, las tuercas remachables se colocan mediante fuerza controlada. Su diseño ergonómico garantiza un manejo sencillo. Además, la RIVKLE® EP X009 asegura una instalación correcta mediante el control de la colocación por recorrido. Control de procesos mediante la supervisión de la vía de colocación

Resultado

 

Seguridad y rapidez

Una tecnología innovadora aplicada en espacios de trabajo modernos, que facilita la unión de componentes complejos con los máximos estándares de calidad. Con la utilización de las remachadoras neumático-hidráulicas RIVKLE® se llegan a colocar 10.000 tuercas remachables RIVKLE® al mes.

Las tuercas remachables RIVKLE® utilizadas son cincadas, de acero, con la cabeza ligeramente fresada y el cuerpo hexagonal.

Ventajas para el cliente

  • Roscas resistentes en piezas de reducido espesor
  • Sencilla colocación “en ciego” (con accesibilidad por un solo lado)
  • Utilización flexible, ya que se pueden utilizar en cualquier fase de la producción
  • No se produce una sobrecarga térmica
  • Proceso de colocación muy rápido
  • Todos los equipos y componentes provienen del mismo proveedor

Descargas

Más información con un solo clic: acceda directamente a nuestra área de descargas.

¿Quiere conocer hasta el más mínimo detalle acerca de un producto/servicio? Para obtener más información, descargue simplemente los folletos correspondientes.

Título Idioma Versión Archivo Descargar
Caso de éxito
WfbM y Böllhoff garantizan uniones resistentes en cualquier circunstancia climatológica
inglés 01/2019 235 kB / PDF
inglés 01/2019 235 kb / PDF
RIVKLE®
Tuercas y pernos remachables
español 07/2020 7445 kB / PDF
español 07/2020 7445 kb / PDF

Para poder ver los documentos PDF necesita el programa gratuito Adobe Acrobat Reader.

Más información

¿Desea seguir navegando por el mundo de los sistemas de fijación?

Aquí encontrará información sobre aplicaciones que han demostrado su eficacia e información relacionada.