Buscar
País e idioma
Seleccionar país:
Seleccionar idioma:
Aplicar

Casos de éxito

VinFast

Nuestras soluciones de fijación están presentes en los modelos de este fabricante vietnamita

Caso de éxito: VinFast y Böllhoff, un camino vietnamita-alemán

VinFast y Böllhoff: un camino vietnamita-alemán hacia el éxito

El fabricante de automóviles vietnamita VinFast utiliza nuestros sistemas de remaches autoperforantes RIVSET® Automation EH en la producción de sus modelos Lux. VinFast es miembro de Vingroup, uno de los mayores conglomerados privados de Asia. VinFast es la primera marca de automóviles de Vietnam que se lanza a la conquista internacional del mercado de la automoción.

Situación inicial

Los modelos Lux

Con ocasión de una licitación pública, la compañía italiana Pininfarina se adjudicó el contrato multimillonario para la creación de un diseño de berlina y SUV. Al mismo tiempo, Vingroup se hizo con los derechos de uso de la tecnología de producción del grupo alemán BMW. Esto dio lugar a la producción de dos modelos con motor de 4 cilindros en Vietnam: el SUV Lux SA 2.0 y la berlina Lux A 2.0. El SUV se basa en el BMW X5 que se fabricó hasta 2013 y la berlina en la serie BMW 5, que se fabricó desde el 2010 al 2017.

Centro de producción en Hai Phong ©VinFast
Centro de producción en Hai Phong ©VinFast

Solución

Tecnología de remaches autoperforantes RIVSET®

Como expertos en tecnologías de uniones y fijaciones, Böllhoff colabora con estos especialistas en motor, junto con la recientemente establecida joint venture Bollhoff Vietnam, en la fabricación de los modelos Lux de manera local. La tecnología de remaches autoperforantes RIVSET® es una de las soluciones utilizadas en la producción de la carrocería del automóvil.

Elementos de fijación y sistemas de remaches autoperforantes RIVSET® Automation EH
Elementos de fijación y sistemas de remaches autoperforantes RIVSET® Automation EH
Remache autoperforante RIVSET® Proceso de colocación

Resultado

Uniones de gran resistencia

Con RIVSET®, es posible crear uniones multimateriales y con aceros de alta resistencia con máxima rapidez. Gracias a su diseño modular, el sistema de montaje RIVSET® Automation EH es muy versátil e ideal para la producción a gran escala. Otras claves de su éxito: su prolongada vida útil y solo requiere un mantenimiento mínimo.

Ventajas para el cliente

  • Muy versátil
  • Módulos opcionales para configurar
  • Mantenimiento mínimo
  • Gran resistencia cuasiestática y dinámica
La berlina Lux A 2.0
La berlina Lux A 2.0 ©VinFast
Tecnología de fijación 360°: su experto en el sector del automóvil Adelante