La compañía, radicada en Amberg (Alemania), fabrica y monta soluciones personalizadas, como sistemas de asientos y mesas para vehículos militares y trenes.
La compañía, radicada en Amberg (Alemania), fabrica y monta soluciones personalizadas, como sistemas de asientos y mesas para vehículos militares y trenes.
PÁGINA WEB
www.probatec.de
El tren canadiense Rocky Mountaineer realiza uno de los viajes más populares de todo el mundo.
A bordo de vagones especiales de uno o dos niveles con ventanas panorámicas en el techo, los pasajeros pueden vivir una inolvidable experiencia que combina nostalgia, naturaleza y lujo.
Por motivos de seguridad, el Rocky Mountaineer cuenta con un vagón adicional destinado a las piezas de repuesto. De este modo, en caso de que se produzcan daños o manchas en los asientos, es posible sustituirlos rápidamente sin necesidad de interrumpir el viaje durante largo tiempo. Otro aspecto importante es el diseño de lujo de los asientos, que obliga a utilizar elementos de fijación que no sean visibles para mantener su superficie suave y uniforme.
SECTOR
Sistemas de asientos y mesas
SEDE CENTRAL
Amberg (Alemania)
FUNDACIÓN
1997
En colaboración con Probatec AG, Böllhoff ha participado en el desarrollo y la fabricación de los asientos desde el principio.
Los expertos identificaron rápidamente el área de aplicación perfecta para SNAPLOC®.
SNAPLOC® es un sistema compuesto por dos elementos, un pin y un receptor, que permite un montaje rápido.
El pin corta una rosca en la pieza inferior de plástico del asiento. El receptor se monta en la otra pieza simplemente insertándolo en el marco de montaje del asiento. Dentro del receptor se forma una cavidad esférica donde se acopla el pin.
Acoplar para montar y separar para desmontar: el fácil montaje y desmontaje de SNAPLOC® permite sustituir fácilmente los asientos. Pero eso no es todo.
SNAPLOC® también absorbe los ruidos o vibraciones que se pueden producir durante la conducción del tren.
En cada asiento se emplean cinco sistemas SNAPLOC® con un diámetro de 10 mm.
Más información con un solo clic: acceda directamente a nuestra área de descargas.
¿Quiere conocer hasta el más mínimo detalle acerca de un producto/servicio? Para obtener más información, descargue simplemente los folletos correspondientes.
Título | Idioma | Versión | Archivo | Descargar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Historia de éxito
SNAPLOC® conquista las Montañas Rocosas
|
inglés | 06/2019 | 325 kb / PDF | ||||
SNAPLOC® Vibration and noise decoupling plug-in connections
|
inglés | 08/2019 | 974 kb / PDF |
Para poder ver los documentos PDF necesita el programa gratuito Adobe Acrobat Reader.